Borstelloze DC-tandwielmotoren en platte DC-micromotoren
De vierpolige borstelloze DC-servomotoren met een unieke platte spoeltechnologie met drie platte, zelfdragende koperen wikkelingen die ook worden gebruikt in de B-Flat serie, vormen de basis voor aandrijfsystemen in toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is. Met hun krachtige zeldzame-aardemagneten leveren de motoren een continu vermogen van 1,5 W tot 9 W en hebben ze tegelijkertijd een minimale traagheid. In combinatie met de geïntegreerde tandwielkasten in extreem plat ontwerp zorgen de motoren voor een zeer compact aandrijfsysteem met een verhoogde uitgangskoppel. Door de elektronische commutatie van de aandrijvingen is de levensduur vele malen langer in vergelijking met mechanisch gecommuteerde motoren.
Farmaceutische producten zijn tegenwoordig even divers als de ziektes die ze moeten behandelen. Daarom moet ieder afzonderlijk medicament dat een arts voorschrijft, precies volgens het recept worden uitgegeven aan de patiënt. Het is veeleisend en tijdrovend werk, waar apotheken...
De lucht- en ruimtevaartafdeling van Airbus heeft de eerste kunstmatige assistent voor astronauten ontwikkeld, CIMON genaamd. Sinds juni ondersteunt deze de bemanning van het Internationale Ruimtestation ISS bij verschillende experimenten. Ook wordt de geschiktheid van het hulpje om...
Automate brings the greatest minds and solutions in automation together under one roof. Here, you’ll have access to over 20,000 decision makers from around the world—spanning 40+ industries and performing every type of application.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.