• De juiste oplossing voor iedere lineaire bewegingstoepassing

    Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483

    Naar de producten

  • FAULHABER Drive Selection

    FAULHABER Drive Selection

    Calculate your drive system

    meer

  • Catalogus 2018

    Voor elk begin is een aandrijving nodig

    De catalogus

Producten

FAULHABER biedt het grootste geconsolideerde portfolio aan miniatuur- en microaandrijftechniek dat momenteel op de markt is. Met onze productcatalogus kunt u eenvoudig het juiste product vinden in slechts een paar stappen.

Producten

DC-motoren

DC-motoren

De DC-micromotoren van FAULHABER onderscheiden zich van traditionele DC-motoren door hun zelfdragende, schuingewikkelde koperen spoel.

Meer informatie

Borstelloze DC-motoren

Of het nu gaat om 4-polige motoren met een hoog koppel, hoogefficiënte platte motoren of compacte sleufloze motoren, FAULHABER is erin gespecialiseerd de beste prestaties uit de kleinste constructies te halen.

Meer informatie

Motoren met geïntegreerde electronica

Motion Control Systems van FAULHABER combineren de prestaties van een borstelloze motor van FAULHABER motion met op maat gemaakte aandrijftechniek om de meest compacte bewegingsoplossingen te creëren die er op de markt zijn.

Meer informatie

Lineaire DC-servomotoren

QUICKSHAFT® lineaire DC-servomotoren geven lineaire beweging een nieuwe dimensie. Deze hoogwaardige, lineaire miniatuurmotoren bestaan uit een solide statorbehuizing met een spoeleneenheid en een meerpolige magnetische drijfstang.

Meer Informatie

Stappenmotoren

Een robuuste constructie, een groot toerentalbereik en uitzonderlijke prestaties onder zelfs de zwaarste omstandigheden maken aandrijvingen van PRECIstep® de perfecte oplossing voor veeleisende positioneringstoepassingen.

Meer informatie

Industriële aandrijvingen

Deze industriële aandrijvingen hebben een compact ontwerp en combineren de innovatieve aandrijvingsoplossingen van FAULHABER: krachtige DC-micromotoren, robuuste planetaire reductoren en zeer nauwkeurige feedbackcomponenten.

Meer informatie

Piezo-motoren

Een Piezo LEGS-motor is tot op de nanometer nauwkeurig, heeft een zeer korte responstijd en heeft geen restkoppel.

Deze motoren zijn beschikbaar in lineaire of roterende uitvoering.

Meer informatie

Precisietandwielkasten

FAULHABER ontwikkelt hoogwaardige modulaire tandwielkasten die een aanvulling vormen op elk van zijn motortechnologieën.

Meer informatie

Lineaire componenten

Dankzij het hoognauwkeurige mechanische ontwerp zijn spindels van FAULHABER ideaal voor positioneringstaken waarbij een hoge nauwkeurigheid vereist is.

Meer Informatie

Encoders

Voor positie- en toerentalregeling met een hogere resolutie biedt FAULHABER een breed aanbod aan encoders die gecombineerd kunnen worden met het complete portfolio aan borstelloze, DC- en stapmotoren van FAULHABER.

Meer Informatie

Aandrijfelectronica

Voor aandrijfsystemen van FAULHABER is een breed aanbod aan krachtige, compacte aandrijfelektronica ontwikkeld.

Meer informatie

Accessoires

Naast de aandrijfcomponenten biedt FAULHABER een breed aanbod aan accessoires.

Meer Informatie

NIEUWIGHEDEN

Planetaire reductoren serie 26/1R

Planetaire reductoren serie 32/3R

Motion Control Systems Serie MCS 3274 ... BP4 ET

Motion Control Systems Serie MCS3274 ... BP4 RS/CO

DC-micromotoren Serie 1016...SR

Borstelloze DC-motoren Serie 1935...BRC

Motion Library Kendrion

  • Download ZIP-File