Press Inkoop
Press Inkoop

Precisietandwielkasten

Compacte tandwielkasten van FAULHABER

In veel toepassingen is het nuttig of onontkoombaar om een compacte tandwielkast te gebruiken tussen de motor en het punt van de krachtoverbrenging. Het hoge toerental van de motor wordt aan de toepassingszijde teruggebracht met een overbrenging. Een tandwielkast kan het beschikbare koppel aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd met een lager toerental een nauwkeurigere aansturing van de beweging mogelijk maken. Met de passende combinatie tussen motor en tandwielkast zijn talloze opties mogelijk om de optimale aandrijving te configureren voor iedere toepassing.

Selectie van FAULHABER Spur Gearheads-portfolio
Verkrijgbaar in verschillende hoogwaardige materialen
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Hoge nauwkeurigheid
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

FAULHABER biedt twee verschillende soorten kleine motor overbrengingen: spurgears en planetaire tandwielkasten. Ieder type heeft zijn sterke punten. Qua formaat lopen de diameters uiteen van 3 tot 44 millimeter passend bij de motor diameter. Er zijn reductieverhoudingen verkrijgbaar van 3:1 tot 983447:1. De componenten van de tandwielkast kunnen voor verschillende toepassingen gemaakt worden van verschillende materialen zoals staal, kunsstof. Ook zijn er diverse smeermiddelen verkrijgbaar, inclusief speciale smeermiddelen voor bijzonder toepassingen als de ruimtevaart. Alle tandwielkasten van FAULHABER worden geleverd met smering voor de volledige levensduur. Het is niet nodig om de overbrenging opnieuw te smeren.

Tandwielkasten bevatten diverse bewegende onderdelen zoals tnadwielen, assen en lagers. Een perfecte en nauwkeurige werking is alleen mogelijk als de productie hiervan bijzonder precies is. FAULHABER heeft de knowhow en apparatuur om tandwielkasten te maken met de hoogste nauwkeurigheid en de kleinste speling. Dit geldt ook voor de montage van combinaties van motor en tandwielkast. We kunnen optimale resultaten garanderen en bevelen onze klanten dan ook aan om hun combinaties van motor en tandwielkast door FAULHABER te laten monteren.

Planetaire tandwielkasten

Bij planetaire tandwielkasten draaien de tandwielen om een centraal bevestigd zonnewiel. Dit “zonnestelsel” wordt omsloten door een behuizing met interne tandwielen. Het verschil in grootte tussen de tandwielen, of, meer specifiek, het aantal tanden ervan, bepaalt de overbrengingsverhouding. Ook hier is een ontwerp met meerdere trappen mogelijk. Planetaire tandwielkasten zijn bijzonder compact. Ze kunnen ook bijzonder hoge koppels overbrengen, omdat er meerdere contactpunten zijn tussen de tandwielen van iedere stap. Omdat de toegepaste kracht over meerdere contactpunten verdeeld wordt, is dit type bijzonder robuust en heeft het een lange levensduur.

Spurgears

Een spurgear werkt als een uurwerk. Het eerste tandwiel (het rondsel) wordt direct op de motoras aangebracht. De reductie wordt bereikt door af te wisselen tussen kleine en grote tandwielen. Twee tandwielen vormen hier altijd een reductietrap. Hoe meer reductietrappen een tandwielkast heeft, des te groter de reductie. Spurgears hebben maar één contactpunt per trap, zodat de wrijving laag is. Dit resulteert in een bijzonder hoog rendement en een laag geluidsniveau.

Spurgears zonder speling

FAULHABER biedt ook spelingsvrije spurgears. Tijdens de montage wordt de speling in deze tandwielkasten tot een minimum beperkt. Hiervoor wordt de constructie op voorspanning gebracht door de aandrijflijnen in tegengestelde richtingen te draaien en ze dan te fixeren. Spelingsvrije tandwielkasten zijn een ideale oplossing voor extreem nauwkeurige positioneringstaken met een laag koppel.

Niets passends gevonden?

Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.

Kies tandwielkasten serie
-
-
-
-

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.