Motoren
Elektromotoren zetten elektrische stroom om in mechanische kracht. Daarom worden ze ook wel elektromechanische omvormers genoemd. Als specialist voor kleine en miniatuuraandrijfsystemen biedt FAULHABER een breed assortiment gelijkstroom-micromotoren. Dit type motor levert een opvallend hoge vermogensdichtheid bij een laag gewicht en minimale installatieruimte.
Standaard motoren zijn vaak goed genoeg voor alledaagse producten. Als hun karakteristieken niet meer voldoende zijn, is het tijd voor een micromotor van FAULHABER. Ze worden ingezet in veeleisende toepassingen in vrijwel alle sectoren van de industrie. Om te kunnen voldoen aan de hogere vereisten van dit soort toepassingen, worden de gelijkstroommotoren van FAULHABER alleen van materialen van topkwaliteit gemaakt. Afhankelijk van de toepassing worden er passend geoptimaliseerde, effectieve materialen gebruikt, bijvoorbeeld permanente magneten van neodymium en kogellagers van hoogwaardig metaal.
FAULHABER optimaliseert alle componenten voor maximale vermogensdichtheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, van de motor as tot aan de behuizing. Dit geldt ook voor de in-house ontworpen DC motor controllers: deze garanderen een optimaal bedrijf gedurende de volledige levensduur.
Gelijkstroommotoren van FAULHABER werken overwegend met ijzerloze, zelfdragende spoelen. Deze spoelen hebben geen restkoppel en een bijzonder lage massatraagheid van de rotor. Dr. Fritz Faulhaber Sr. ontwikkelde de zelfdragende, ijzerloze rotorspoel met schuine wikkeling (de "Faulhaber-wikkeling") en patenteert zijn ontwerp in 1958. Deze uitvinding blijft ook nu nog een kerncomponent van de FAULHABER gelijkstroommotoren. Door het speciale ontwerp van de wikkeling van FAULHABER en de motorkarakteristiek die hieruit voorkomt, zijn nieuwe aandrijfmogelijkheden ontstaan voor talloze toepassingsgebieden.
De belangrijkste voordelen van deze unieke aandrijftechniek:
In gelijkstroommotoren genereren geleidende spoelen door elektrische energie verschillende magnetische velden. De aantrekkende en afstotende krachten van deze velden werken in op permanente magneten. Gerichte wijzigingen in de magnetische velden genereren krachten die een mechanische beweging van de rotor op gang brengen.
Deze beweging is meestal draaiend: de rotor geeft zijn kracht door aan de centrale as van de aandrijving. Lineaire actuatoren vormen hierop een uitzondering. Hier zijn de spoel en de magneten dusdanig opgesteld dat de wijziging in het magnetische veld een lineaire beweging genereert. In alle gelijkstroommotoren wordt de verandering in het magnetische veld veroorzaakt door commutatie. Dit is de vakterm voor de wijziging van richting van de stroom tussen de verschillende segmenten van de spoel.
In gelijkstroommotoren wordt voor de commutatie gebruik gemaakt van een mechanisch glijcontact (met borstels) of van een elektronisch proces (borstelloze commutatie).
In FAULHABER DC motoren met borstel is de wikkeling de rotor en deze zijn verkrijgbaar met grafietcommutatie of edelmetaalcommutatie. De stator bestaat uit de stator en de motor behuizing. Grafietcommutatie is bijzonder robuust en bij uitstek geschikt voor hoge motorstromen, dynamische toepassingen met hoge performance. Met edelmetaalcommutatie zijn zeer compacte gelijkstroommotoren mogelijk waarin ook de motorstrommen beperkter zijn. Micromotoren met borstel zijn bijzonder eenvoudig aan te sturen.
Borstelloze DC-motoren werken met elektronische commutatie, waarbij geen contact ontstaat – en dus ook geen slijtage. Daarbij is de wikkeling de stator en dus met de vast wereld en motorbehuizing verbonden. De rotor bestaat uit de magneet met daaraan gekoppeld de motor as. De extra elektronica maken de integratie complexer, omdat de besturing moet aansluiten op de motor om een effectief bedrijf te garanderen. Borstelloze gelijkstroommotoren zijn vooral geschikt voor omstandigheden met veelvuldige overbelasting en voor continubedrijf. Dankzij de elektronische commutatie en het gebruik van kogellagers is een bijzonder lange levensduur haalbaar.
FAULHABER biedt ook borstelloze micromotoren in de volgende speciale varianten: platte motor, externe-rotormotor, stappenmotor of lineaire mortor.
De expertise van FAULHABER beperkt zich niet tot de serieproductie van standaard aandrijvingen. Een bijzonder sterk punt is de productie van klantspecifieke aandrijfoplossingen op maat. Vele belangrijke componenten en parameters kunnen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de gelijkstroommotor opmtimaal presteert in de toepassing van de klant:
Niets passends gevonden?
Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.