Een lineaire actuator zet de draaiende beweging van een DC-motor om in een lineaire beweging. Het doel is om objecten langs een rechte as naar achteren en naar voren te bewegen. De lineaire actuatoren van FAULHABER onderscheiden zich door hun compacte ontwerp. Afhankelijk van de versie bereiken ze piekwaarden voor kracht en nauwkeurigheid. Ze zijn geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte, die vragen om sterke lineaire krachten of een bijzonder hoge nauwkeurigheid voor de positionering.
Een lineaire actuator bestaat uit drie basiscomponenten: een motor, een spindel met schroefdraad en een moer. Door de draaiing van de motor draait de spindel met schroefdraad. De moer is mechanisch verbonden met de eigenlijke toepassing en brengt de lineaire beweging hierop over.
Lineaire actuatoren met tandwielkast hebben een extra component. De tandwielkast vermindert het toerental van de motor, afhankelijk van de reductieverhouding, en verhoogt tegelijkertijd het koppel.
Naast de varianten met en zonder tandwielkast kunnen gebruikers van lineaire actuatoren van FAULHABER ook kiezen uit diverse andere opties, met verschillende kenmerken voor het schroefdraad en twee verschillende ontwerpen voor de spindel.
De individuele componenten van de lineaire actuatoren van FAULHABER zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende varianten en ontwerpen. Het standaard assortiment omvat al een breed aanbod van opties en mogelijke combinaties voor de meest uiteenlopende toepassingsvereisten.
Daarnaast kan FAULHABER klantspecifieke componenten ontwerpen en produceren om de perfecte oplossing te vinden voor uw project.
FAULHABER lineaire actuatoren met tandwielkast zijn beschikbaar met borstelloze motoren of DC-motoren met borstel. De tandwielkast tussen de motor en de spindels met schroefdraad verhoogt met zijn reductieverhouding zowel de geleverde kracht als de positioneringsnauwkeurigheid. Er zijn veel verschillende reductieverhoudingen verkrijgbaar, met een gelijkmatige verdeling. Deze actuatoren ondersteunen hoge ingangstoerentallen en leveren hoge uitgangskrachten. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waaronder robotica, industriële machines en laboratoriumapparatuur. Een breed assortiment met opties voor de uitrusting ondersteunt een eenvoudige mechanische integratie en toepassing in verschillende bedrijfsomgevingen.
Bij lineaire actuatoren met directe aandrijving sluit de spindel met het schroefdraad direct aan op de uitgangsas van de motor. Voor deze variant gebruikt FAULHABER uitsluitend stappenmotoren. De actuatie in stapmodus maakt deze aandrijvingen ideaal voor toepassingen die vragen om nauwkeurige lineaire beweging, bijvoorbeeld om een lens aan te sturen (zoomen, scherpstellen) of om glasvezelkabels aan elkaar te lassen. Daarnaast worden lineaire actuatoren van FAULHABER met directe aandrijving vaak ingezet in medische technologie.
Spindels met schroefdraad en kogelomloopspindels hebben een verschillend ontwerp. Welke soort lineaire actuator de juiste keus is, hangt af van de beoogde toepassing.
Een spindel met schroefdraad is in wezen een stang met schroefdraad en een moer. Als de spindel draait, beweegt de moer langs de schroefdraad. De spindelhoek van het schroefdraad bepaalt de verplaatsing van de moer per omwenteling. Verliezen door de continue glijwrijving zorgen er echter voor dat het rendement van dit type spindel lager is dan bij een kogelomloopspindel. Verschillende geometrieën van de schroefdraad kunnen deze wrijving tot een minimum beperken.
Afgezien van de moer heeft de spindel met schroefdraad geen andere bewegende onderdelen. Dat maakt dit ontwerp bijzonder belastbaar en onderhoudsvriendelijk. Dit type lineaire actuator werkt bijzonder stil en behoudt zijn positie ook als de motor is uitgeschakeld.
Kogelomloopspindels maken gebruik van recirculerende kogelmoeren. Door de draaiende kogelmoeren in de spindelmoer is er vrijwel geen speling tussen de spindel met schroefdraad en de moer. In vergelijking met metrische of trapezoïde spindels met schroefdraad, is er met het principe van de recirculerende kogelmoeren een significant nauwkeurigere lineaire beweging haalbaar. De slijtage is minimaal door de lage rolweerstand, wat een extreem lange levensduur garandeert. Een lineaire actuator met een kogelmoer kan grote lasten bijzonder efficiënt verplaatsen en genereert maar weinig warmte tijdens het bedrijf.
Lineaire motoren van FAULHABER (lineaire DC-servomotoren) kunnen een beduidend hoger toerental behalen dan lineaire actuatoren. Ze worden vooral ingezet in toepassingen die vragen om een hoge dynamiek. Ook de bijzonder lange levensduur zonder onderhoud is één van de sterke punten van dit type aandrijving.
In vergelijking kunnen lineaire actuatoren veel grotere uitgangskrachten leveren, en een extreem hoge nauwkeurigheid voor positioneringstaken.