Borstelloze DC-servomotoren met 4-polige technologie
De vierpolige borstelloze DC-servomotoren van de BP4-serie kenmerken zich door hun extreem hoge koppel, ondanks het compacte ontwerp met een diameter van 22 mm en 32 mm en het lage gewicht. De kern van de motoren wordt gevormd door innovatieve wikkeltechnologie die niet alleen een zeer hoog kopergehalte in de stator toelaat, maar ook een hoge elektrische en geometrische wikkelsymmetrie heeft.
Dit minimaliseert verliezen en maximaliseert de efficiëntie. De BP4-serie is tegen overbelasting bestand en geschikt voor toepassingen met een hoog vermogen waarbij een zo laag mogelijk totaalgewicht en zo klein mogelijke inbouwruimte nodig zijn, maar ook voor dynamisch start/stopbedrijf.
Een natuurlijke tred ondanks een amputatie? Het kan, dankzij de nieuwe ontwikkelde D-Ankle prothese van Design Pro Technology. Traditionele kunstvoeten werken met een passieve ophanging, maar de D-Ankle ondersteunt de drager met een motoraandrijving. Net als bij een natuurlijke...
Voor de automobilist die op groen wacht, ziet de drukke kruising midden in de stad er niet anders uit dan op een willekeurige ochtend. Hij weet niet dat hij midden op een bouwplaats staat - of beter gezegd: boven een bouwplaats. Een paar meter onder hem snijdt een felle lichtbundel...
The Robotics Summit & Expo is a multifaceted educational forum and expo dedicated to addressing the issues involved with the design, development, manufacture and delivery of commercial robotics and intelligent systems products and services.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.