De IEP3 kan worden gevoed met voedingsspanningen van 5 V en 3,3 V. Hierdoor is de encoder ook geschikt voor toepassingen op batterijen, die vaak met 3,3 V werken. Ook het grote temperatuurbereik van -40 tot 125 °C ondersteunt vele mogelijke toepassingen. De IEP3 kan worden ingezet voor uiteenlopende toepassingen en wordt gekenmerkt door hoge nauwkeurigheid in de allerkleinste installatieruimtes. De toepassingsgebieden omvatten onder andere protheses in de medische technologie, optische toepassingen als telescopen, microscopen, lasers of camera's, halfgeleiderproductie en robotica.
De ON-as-encoder met 2-polige sensormagneet heeft een eenvoudig en stevig ontwerp. Door de modulaire eigenschappen die FAULHABER al had ingevoerd met de encoderserie IE3, vormt de IEP3 een platform voor verschillende motoren van de aandrijfspecialist. De nieuwe encoder kan worden gecombineerd met DC-motoren uit de series 0816SR, 1016SR en 1024SR en met stappenmotoren uit de series AM0820, AM1020 en AM1524.
Er zijn meerdere opties voor de elektrische aansluiting van de encoder, zoals PVC- of FEP-kabels, stekkeropties en kabels van verschillende lengtes.
De voordelen op een rij:
- Hoge resolutie tot 10.000 impulsen per omwenteling
- Nieuwste chiptechnologie voor nauwkeurigheidscompensatie, voor hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid
- Bijzonder lichtgewicht en compact
Producten