Press Inkoop
Press Inkoop
FAULHABER Motion Controller Serie MC3603 Productselectie Header

Miniatuur- en micromotoren worden pas betrouwbare aandrijfsystemen in combinatie met de bijpassende Motion Controllers. Daarom omvat het uitgebreide assortiment motoren van de aandrijfspecialist FAULHABER (zie kader met bedrijfsprofiel) een breed aanbod Motion Controllers met of zonder behuizing, voor verschillende vermogensklassen en uiteenlopende toepassingen. De familie Motion Controllers zonder behuizing heeft er nu een nieuw model bij: de MC3603. Door het compacte formaat is dit plug-in board een ideale controller voor integratie in fabricageapparatuur en toepassingen binnen de medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) dekt deze nieuwe controller het middelste vermogensbereik af, tot ongeveer 100 W. Hij is geschikt voor standaard DC-borstelmotoren met encoder, maar ook voor borstelloze en lineaire motoren. De I/O-mogelijkheden en de encoderinterfaces zijn hetzelfde als in de rest van de productfamilie. Voor de communicatie zijn USB, RS232, CANopen en EtherCAT beschikbaar. De Motion Controller werkt al met de nieuwe firmware versie "M". De meest recente update van FAULHABER Motion Manager (versie 6.9) garandeert een eenvoudige en gebruiksvriendelijke systeemconfiguratie.

EMC-compatibel ontwerp voor alle Motion Controllers

Met de introductie van de nieuwe MC 3603 biedt FAULHABER nu Motion Controllers voor het volledige typische toepassingsbereik van miniatuur- en micromotoren. Het portfolio begint bij de MC 3001 op postzegelformaat, met 30 W en 1 A (piekspanning 2 A), en bouwt op tot de MC 5010, het grootste model van de familie met 10 A (piekstroom 30 A), die is ontworpen voor schakelkasten en die zich primair heeft bewezen in de industrie. Alle motion controllers voldoen aan de huidige EMC-voorschriften. De aandrijfexperts hebben zich dan ook verdiept in dit complexe onderwerp. De hardware is passend geoptimaliseerd, maar ook de documentatie is opnieuw ontworpen om gebruikers optimaal te ondersteunen bij de certificering van hun eigen apparaten.

Producten

Motion Controllers
MC 3603 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
Gegevensblad (PDF)
Belangrijkste eigenschappen
Voedingsspanning:
6 ... 36 V DC
Max. continue uitgangsstroom:
3 A
Max. piek uitgangsstroom:
9 A
Series MC 3603 S
Downloads

Persbericht
PDFDOC

Persafbeelding

Meer informatie over elektromagnetische compatibiliteit

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.