Sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Les entraînements miniatures et les micro-entraînements se retrouvent dans quasiment tous les domaines de la technologie d’automatisation et sont donc utilisés dans une multitude d’applications variées. En font notamment partie les technologies médicales et l’automatisation de...
Schönaich – Avec le lancement de l’IEP3, FAULHABER ajoute à sa gamme de produits un codeur incrémental qui, grâce à la toute dernière technologie de puce, atteint une résolution et une précision très élevées. D’un diamètre de tout juste 8 mm, l’IEP3 est très léger et compact et il...
Un « automate compact » est un dispositif mécatronique qui exécute de manière autonome toute une série d'étapes de fabrication successives. « Compact » pour faire référence aux petites dimensions, de l'ordre du millimètre ou du centimètre, des produits à traiter. La conception et la...
À compter du 1er octobre 2023, FAULHABER réorganise son service de vente et met ainsi davantage l'accent sur l'orientation client et la réactivité. Les responsabilités ont été redistribuées au sein de l’équipe de vente déjà en place. Ce développement stratégique constitue une étape...
Le 13 septembre, la nouvelle salle blanche du site principal de FAULHABER a été dévoilée et présentée en présence de l’équipe de direction de l’entreprise ainsi que des responsables du projet. Sur une surface de production de 90 m², des produits destinés aux secteurs des technologies...
"La valeur d'une idée réside dans son utilisation", a déclaré avec justesse l'inventeur Thomas Edison. Une attitude qui se reflète également dans le slogan de FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". En effet, les systèmes d'entraînement de FAULHABER offrent des...
Plus rapides, plus efficaces, plus durables – du fait de la concurrence mondiale dans le monde industriel combinée à un commerce en ligne en plein boom, les structures de transport pour l’intralogistique sont confrontées à de nouveaux défis. La réponse de l’industrie :...
FAULHABER a ajouté un nouveau contrôleur de mouvement extrêmement compact et sans boîtier à sa gamme de produits. Le nouveau contrôleur de mouvement est idéal pour l'intégration dans les applications de fabrication d'équipement et des technologies médicales. Avec 36 V et 3 A (courant...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Avec le lancement de l’IEP3, FAULHABER ajoute à sa gamme de produits un codeur incrémental qui, grâce à la toute dernière technologie de puce, atteint une résolution et une précision très élevées. D’un diamètre de tout juste 8 mm, l’IEP3 est très léger et compact et il...
Avec la toute nouvelle famille d’actuateurs linéaires L, FAULHABER propose une solution clé en main unique pour une large gamme d'applications. Les plus petites versions 06L/08L/10L sont idéales pour le médical, l'automatisation des laboratoires, l'optique et la photonique ou les...
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.