Lecteur de glycémie – Plus simple que jamais

Mener une vie normale, même pour un diabétique. Ce n’est plus un rêve mais bien une réalité. Grâce aux avancées réalisées ces dernières années, les diabétiques peuvent aujourd’hui contrôler eux même leur taux de glycémie et ajuster leur traitement en conséquences, ce qui leur authorise une plus grande indépendance et une meilleure qualité de vie. 

Le nouvel ACCU-CHEK® Compact Plus marque un nouveau départ dans la conception des lecteurs de glycémie. L’attention s’est principalement portée sur une utilisation intuitive et une sécurité optimale. L’instrument mesure le taux de glycémie sur simple pression d’un bouton. Dix-sept bandelettes réactives sont contenues dans un tambour et, contrairement aux modèles précédents, les bandelettes n’ont plus besoin d’être manipulées individuellement. Une pression sur le bouton met les bandelettes en position, et une autre pression les éjecte une fois la mesure prise. Le tambour tourne en position suivante, et l’instrument est prêt pour la prochaine mesure. Cet appareil rend le calcul de la glycémie bien plus facile à effectuer, et peut être utilisé partout et n’importe quand. Quand les bandelettes sont épuisées, deux manipulations très simples permettent de remplacer le tambour.

Le système d’entraînement hautement intégré derrière ce processus automatique de positionnement et de traitement des bandelettes réactives a été développé par FAULHABER en étroite collaboration avec le client. Le défi se trouve dans la complexité de l’unité d’entraînement mécatronique à piles. Puisque l’appareil ne devait pas être plus grand qu’un téléphone portable, l’espace disponible dans le boîtier était minime. Maintenant que le développement est terminé, l’intégralité du système d’entraînement est désormais produit par FAULHABER.