Moteurs pas à pas

Moteurs pas à pas

La structure robuste, la grande plage de régimes et la puissance exceptionnelle dans des conditions d’utilisation les plus difficiles font des systèmes d’entraînement PRECIstep® la solution idéale pour des tâches de positionnement exigeantes.

Ils sont également disponibles avec des codeurs, des réducteurs sans jeu angulaire ou des vis filetées intégrées.

Produits

Moteurs pas à pas

Les moteurs pas à pas PRECIstep® sont des moteurs biphasés avec aimants permanents. Grâce à leur construction optimisée et à l‘emploi d‘aimants NdFeB, on obtient un très bon rapport puissance/ volume. Le fonctionnement en pas entiers, demi-pas ou micro-pas permet d‘obtenir des profi ls de vitesse de rotation précis ou de mettre en place une commande de positionnement en boucle ouverte.

Biphasé

Le rotor se compose d‘un support en plastique où des aimants dont disposés selon une configuration spécifi que pour créer 10 à 12 pôles, selon la construction du moteur.

Ce grand volume d‘aimants garantit un couple de rotation élevé, et la qualité matérielle des aimants permet une utilisation à des températures très faibles, et jusqu‘à 180 °C (construction spéciale). Deux bobinages sont utilisés pour les stators, un pour chaque phase. Ils sont positionnés de chaque côté du rotor. Les dents intérieures et extérieures du stator génèrent un flux magnétique radial.

Avantages

  • Positionnement bon marché sans codeur (en boucle ouverte)
  • Densité de puissance élevée
  • Longue durée de vie utile
  • Grande plage de température d‘utilisation
  • Plage de vitesse de rotation jusqu‘à 16 000 tr/min avec commande de courant (mode Chopper)
  • Fonctionnement en pas entiers, demi-pas ou micro-pas possible
Moteurs pas à pas Biphasé

Code de produit (ancienne désignation de moteur pas à pas)

Code de produit

Code de produit (nouvelle désignation de moteur pas à pas)

Code de produit (nouvelle désignation de moteur pas à pas)

Biphasé avec aimant disque

Le rotor se compose d’un disque fin homogène. Son couple d’inertie très faible permet des valeurs d’accélération élevées. Le disque est aimanté avec précision avec 10 pôles, assurant une grande précision angulaire.

Le stator ne se trouve que d’un côté du moteur. Pour cela, 4 bobinages (2 par phase) génèrent le flux magnétique axial. Les constructions spéciales de ce type de moteur offrent de très bonnes possibilités d’utilisation en micro-pas grâce à l’absence de reluctance.

Avantages

  • Couple d‘inertie très faible
  • Densité de puissance élevée
  • Longue durée de vie utile
  • Grande plage de température d‘utilisation
  • Convient très bien au fonctionnement en micro-pas
Moteurs pas à pas Biphasé avec aimant disque

Code de produit (ancienne désignation de moteur pas à pas)

Code de produit

Code de produit (nouvelle désignation de moteur pas à pas)

Code de produit (nouvelle désignation de moteur pas à pas)

Recherche de nouvelle désignation de moteur pas à pas

Afin de vous assister au mieux dans votre préparation au changement de désignation des moteurs pas à pas, nous mettons à votre disposition un outil de recherche.Insérez votre référence ou nom de produit actuel, puis cliquez sur ‘Recherche’ pour voir la future référence et le futur nom du produit.

Merci de vous référer à nos confirmations de commande afin de vérifier le nom de produit ou la référence exacte.En cas de recherche infructueuse, veuillez demander assistance auprès de votre point de vente.

Exemples d'entrée:
Référence 0620.00017 ou 3.1000.F6.401
Ancienne désignation : MOTEUR F0620-V2-30

FAULHABER dans le monde

FAULHABER dispose d’un réseau international de compétences, composé d’ingénieurs d’application expérimentés et de technico-commerciaux répartis dans 31 pays.

FAULHABER Contact

FAULHABER MINIMOTOR SA 
Zona Artigianale 8, Madonna del Piano, 
6980 Croglio
Switzerland

Tel.: +41 91 611 3100 
Fax: +41 91 611 3110

Contact us

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG 
Daimlerstraße 23/25 
71101 Schönaich

Tel.: +49 7031 638 0 
Fax: +49 7031 638 100 
Contactez nous

FAULHABER MINIMOTOR SA 
Zona Artigianale 8, Madonna del Piano, 
6980 Croglio
Switzerland

Tel.: +41 91 611 3100 
Fax: +41 91 611 3110

Contactez nous

FAULHABER Austria GmbH
Modecenterstraße 22
1030 Wien
AUSTRIA

Tel.: +43 1 7963149-0 
Fax: +43 1 7963149-99 
Contactez nous

FAULHABER France SAS
Parc d’activités du Pas du Lac
2, Rue Michaël Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
France

Tel.: +33 (0) 1 30 80 45 00

Contactez nous

FAULHABER Singapore Pte Ltd
Blk 67 Ubi Road 1,
#06-07 Oxley Bizhub
Singapore 408730

Tel.: +65 6562 8270

Contactez nous

FAULHABER Benelux B.V.

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 85155-40
Fax +31 (0) 40 85155-49
info[at]faulhaber.nl

Contactez nous

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

Eastern Block, Incubator Building, 
No. 6 Beijing Road West 
Taicang 215400, Jiangsu Province 
Tel.: +86 (0) 512 5337 2626 
Contactez nous