Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair

Une large gamme de réducteurs à étages de haute qualité FAULHABER est disponible pour les micromoteurs C.C. FAULHABER. Les constructions entièrement métalliques séduisent par leur fonctionnement régulier et silencieux.

Les réducteurs sans jeu angulaire FAULHABER sont uniques dans l’industrie.L‘absence du jeu angulaire est obtenue par contre-rotation des deux colonnes d‘engrenages et la précontrainte de ceux-ci sur le pignon du moteur.

Caractéristiques

Une large gamme de réducteurs à étages de haute qualité FAULHABER est disponible pour les micromoteurs C.C.

FAULHABER. Les constructions entièrement métalliques séduisent par leur fonctionnement régulier et silencieux. L’exceptionnelle précision de ces engrenages se traduit par une faible consommation des moteurs, donc par un rendement élevé. La méthode „slip on“ est utilisée pour l’assemblage du moteur et du réducteur: assemblage simplifié.

Les réducteurs sans jeu angulaire FAULHABER sont uniques dans l’industrie. Il s’agit de réducteurs à double colonne d’engrenage avec roues dentées droites et boîtier métalliques. L‘absence du jeu angulaire est obtenue par contre-rotation des deux colonnes d‘engrenages et la précontrainte de ceux-ci sur le pignon du moteur. Ainsi, ils conviennent idéalement aux tâches de positionnement d‘une grande précision et avec un faible couple de rotation. Les réducteurs sans jeu angulaire précontraints ne sont livrables que dans l’état assemblé avec le moteur.

Avantages

  • Réductions très élevées possibles
  • Également disponibles en variante à faible jeu
  • Différents paliers de sortie disponibles (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)

Réducteurs à étages

Réducteurs à étages

Code de produit

Code de produit