Contrôle du mouvement FAULHABER

Gagnez en puissance

L'intelligence décentralisée requiert des ­performances hors pair

Sans s'y limiter, mais parfaitement optimisées pour le programme d'entraînement FAULHABER, tirez, avec les commandes de positionnement des modèles MC 5004, MC 5005 et MC 5010, le maximum de chaque entraînement FAULHABER - qu'il s'agisse de micromoteurs C.C. ou de servomoteurs C.C. sans balais ou linéaires.

Avantages de la série

  • Concept modulaire avec 3 classes de puissance
  • Nouveau concept de raccordement par connecteur
  • 4 variantes d'interfaces – RS232, CANopen, EtherCAT, USB
  • Utilisable en mode esclave ou autonome
  • Puissance élevée, courant de pointe jusqu'à 30 A
  • Fonctions étendues de protection et de diagnostic, LED d'état
  • Plage d'alimentation étendue, alimentation ­électronique séparée
  • Mesure du courant améliorée
  • Régulation moteur flexible, boucles de régulation rapides
  • Nombreux modes de fonctionnement sélectionnables librement
  • Également adapté au montage sur profilé chapeau