Motion Controller

FAULHABER Motion Controller sind benutzerfreundliche Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen und Linear-Motoren von FAULHABER.

Für Positionieraufgaben mit hoher Auflösung und Anwendungen mit hochgenauer Drehzahlregelung sind sie mit RS232-, CANopen- oder auch mit EtherCAT-Schnittstelle erhältlich und einfach über die "FAULHABER Motion Manager" Software konfigurierbar.

Funktion

FAULHABER Motion Controller der Generation V2.5 sind hochdynamische Positioniersysteme zur Kombination mit DC-, BL- und LM-Kleinantrieben in Verbindung mit Inkrementalencodern, analogen Hallsensoren oder AES Absolutgebern. Neben dem Einsatz als Servoantrieb mit geregelter Position kann auch die Geschwindigkeit geregelt werden. Über eine integrierte Stromregelung wird das Drehmoment begrenzt und die Elektronik bzw. der angeschlossene Motor vor Überlast geschützt. Motion Controller der Generation V2.5 sind mit RS232 oder mit CAN Schnittstelle verfügbar und können dadurch auch in Netzwerke eingebunden werden. Neben dem Betrieb am PC können die Systeme auch an allen üblichen Industriesteuerungen betrieben werden. FAULHABER Motion Controller der Generation V2.5 sind in drei Baugrößen und Leistungsklassen verfügbar. Die Motion Controller können mit oder ohne Gehäuse bezogen werden. Die Varianten mit Gehäuse werden über Schraubklemmen angeschlossen, die ungehäusten Platinenvarianten können direkt in eine Masterplatine eingesteckt werden.

Nutzen und Vorteile

  • Kompakte Bauform
  • Wahlweise ansteuerbar über RS232 oder CAN Schnittstelle
  • Geringer Verdrahtungsaufwand
  • Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
  • Umfangreiches Zubehör
  • Einfachste Inbetriebnahme

Motion Controller

Motion Controller

Produktkennzeichnung

Produktkennzeichnung