• Die richtige Lösung für jeden Linearantrieb

    Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483

    Zu den Produkten

  • FAULHABER Drive Selection

    FAULHABER Drive Selection

    Berechnen Sie Ihr Antriebssystem

    mehr

  • Katalog 2018

    Jeder Anfang braucht Antrieb

    Zum Katalog

Produkte

FAULHABER bietet das größte Portfolio an innovativer Miniatur- und Mikroantriebstechnologie, das weltweit aus einer Hand verfügbar ist. Mit unserem Produktkatalog finden Sie in wenigen Schritten schnell und komfortabel zum passenden Produkt.

Produkte

DC-Motoren

Die DC-Motoren von FAULHABER unterscheiden sich von herkömmlichen Eisenanker-DC-Motoren im Wesentlichen durch ihre eisenlose, freitragende Kupferspule in Schrägwicklung.

Mehr Informationen

Bürstenlose DC-Motoren

Höchstleistung auf kleinstem Raum - das FAULHABER-Portfolio reicht heute von 4-poligen Servomotoren für hohe Drehmomente über hocheffiziente Flachmotoren bis zu kleinsten bürstenlosen DC-Mikromotoren.

Mehr Informationen

Motoren mit integrierter Elektronik

Die Motion Control Systems von FAULHABER vereinen auf kleinstem Raum einen kraftvollen bürstenlosen DC-Servomotor mit dafür maßgeschneiderter Antriebselektronik.

Mehr Informationen

Lineare DC-Servomotoren

QUICKSHAFT® Lineare DC-Servomotoren eröffnen neue Dimensionen für lineare Bewegungen. Diese leistungsstarken und kompakten Linearantriebe bestehen aus einem festen Statorgehäuse mit Spulenpaket und einer vielpoligen Schubstange.

Mehr Informationen

Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen machen PRECIstep® Antriebssysteme zur idealen Lösung für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Mehr Informationen

Industrie-Stellantriebe

Diese Industrie-Stellantriebe vereinen in kompakter Bauweise die innovativen FAULHABER Antriebslösungen aus leistungsstarken DC-Kleinstmotoren, robusten Planetengetrieben und hochpräzisen Feedbackkomponenten.

Mehr Informationen

Piezomotoren

Piezo LEGS-Motoren sind sehr präzise - bis in den Nanometerbereich. Sie haben kurze Reaktionszeiten und sind rastmomentfrei.

Mehr Informationen

Präzisionsgetriebe

Abgestimmt auf die jeweilige Antriebsserie von FAULHABER steht eine umfassende Palette an hochwertigen Getrieben zur Verfügung.

Mehr Informationen

Lineare Komponenten

Durch ihren hochgenauen mechanischen Aufbau sind FAULHABER Kugelumlaufspindeln ideal für hochpräzise Positionieraufgaben geeignet.

Mehr Informationen

Encoder

Für Positionierung und Drehzahlregelung bietet FAULHABER eine große Auswahl von Encodern für die Kombination mit dem kompletten FAULHABER-Portfolio von DC-, bürstenlosen und Schrittmotoren an.

Mehr Informationen

Steuerungen

Für die Ansteuerung der FAULHABER Antriebssysteme wurde ein breites Programm von kompakten, leistungsstarken Steuerungen entwickelt.

Mehr Informationen

Zubehör

Ergänzend zu den Antriebskomponenten bietet FAULHABER ein umfangreiches Sortiment an Zubehör.

Mehr Informationen

PRODUKT NEWS

Planetengetriebe Serie 26/1R

Planetengetriebe Serie 32/3R

Motion Control Systems Serie MCS 3274 ... BP4 ET

Motion Control Systems Serie MCS3274 ... BP4 RS/CO

DC-Kleinstmotor Serie 1016...SR

Bürstenloser DC-Motor Serie 1935...BRC

Motion Library Kendrion

  • Download ZIP-File