Schrittmotoren Serie FDM0620 - So klein, so leistungsfähig!

Mit der neuen Serie FDM0620 präsentiert FAULHABER einen Schrittmotor mit minimalster Baugröße: In einem Gehäuse von nur 9,7 mm Länge und 6 mm Durchmesser sind sämtliche Komponenten (einschließlich der Anschlüsse) untergebracht - damit setzt dieser Motor neue Maßstäbe im Bereich kompakter Antriebssysteme. Mit dieser Kombination aus minimalem Platzbedarf und maximaler Leistung, Zuverlässigkeit und Produktionsqualität setzt FAULHABER seine Erfolgsstory auf dem Gebiet miniaturisierter Antriebe fort und vergrößert seine Familie von Schrittmotoren im Durchmesserbereich von 6 bis 22 mm um ein weiteres Mitglied.

Mit einem Haltemoment von 0,25 mNm und einem dynamischen Drehmoment von bis zu 0,2 mNm sind diese Schrittmotoren für Anwendungen prädestiniert, in denen - wie z.B. bei tragbaren Geräten - hohe Leistung auf kleinstem Raum gefordert sind. Der Open-Loop-Betrieb ermöglicht eine schnelle und einfache Implementierung, das hohe Haltemoment und die präzise Winkelgenauigkeit machen dieses Produkt zur idealen Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Winkel- und Linearpositionierung, insbesondere in der Optik, Photonik und Medizintechnik. Das innovative und patentierte Flex-Leiterplattensystem eignet sich sowohl für LIF-Stecker mit Rastermaßen von 0,5 und 1,0 mm als auch für die Verdrahtung über Zuleitungen. Eine breite Palette von metrischen Spindeln für Linearbewegungen sowie ein Planeten- getriebe mit verschiedenen Untersetzungsverhältnissen runden die Konfigurationsmöglichkeiten der Serie FDM0620 ab. Auf Anfrage sind zahlreiche weitere Modifikationen verfügbar, mit denen die Motoren auch besonderen mechanischen Belastungen oder Umwelteinflüssen (z.B. tiefen Temperaturen oder Vakuum) standhalten. Damit ist die Serie FDM0620 eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

  • Ideal für Positionieraufgaben
  • Dynamisches Drehmoment bis 0,2 mNm
  • Drehzahl bis 20.000/min
  • Betriebstemperaturbereich: -35 bis +70°C (in der Standardausführung)
  • Hohe Lebensdauer
  • Perfekt mit Getrieben oder Spindeln kombinierbar