Accessoires FAULHABER Accessoires - Freins, cartes d'adaptation et autres En plus des composants d'entraînement FAULHABER propose une large gamme d'accessoires. Les freins de FAULHABER fonctionnent co ...
Plus d'infoActuateurs linéaires à entraînement direct Les moteurs pas à pas linéaires de FAULHABER : tout simplement très précis Les moteurs pas à pas linéaires, également connus sous le nom d'actionneurs linéai ...
Plus d'infoActuateurs linéaires à réducteur Les actuateurs linéaires à réducteur FAULHABER L : puissance et précision Grâce à la réduction du réducteur, les actuateurs linéaires à réducteur peuvent supporter des ...
Plus d'infoFAULHABER B Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles Ces moteurs sans encoche et sans fer sont conçus pour être utilisés dans des domaines d‘application et des conditions environnementales ...
Plus d'infoFAULHABER B-Flat Motoréducteurs BLDC et micromoteurs C.C. plats sans balais Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles, dotés d‘une technologie de bobine particulièrement plate avec trois enroul ...
Plus d'infoFAULHABER B-Flat SC Micromoteurs C.C. plats sans balais et motoréducteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Les servomoteurs C.C. sans balais avec électronique intégrée sont basés su ...
Plus d'infoFAULHABER B-Micro Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles, sans capteurs Les servomoteurs C.C. sans balais ni capteurs peuvent être utilisés même dans les applications les plus exigeantes ...
Plus d'infoFAULHABER BHx Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles La série BHx utilise la technologie sans balais à 2 pôles basée sur une conception innovante et robuste pour fournir une puissance éle ...
Plus d'infoFAULHABER BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre ...
Plus d'infoFAULHABER BRC Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré La série de moteurs efficace avec fonctionnement continu sans à-coups impressionne par sa durée de vie incroyablement longue. ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘ ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 IMC Moteurs C.C. sans balais compacts avec contrôleur de mouvement intégré Avec la famille de moteurs BX4 IMC, FAULHABER met à disposition un système de positionnement compact aux perfor ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré allient les avantages des servomoteurs C.C. sans balais et d‘une ...
Plus d'infoFAULHABER BXT Moteurs sans balais plats avec technologie à rotor externe Les moteurs à rotor externe de la série BXT posent de nouveaux jalons : grâce à leur technologie d‘enroulement innovante et à l ...
Plus d'infoFAULHABER BXT SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré combinent les avantages des servomoteurs C.C. sans balais avec ce ...
Plus d'infoFAULHABER CR Micromoteurs C.C. à commutation graphite Une commutation graphite très stable et à faible usure, des aimants en néodyme extrêmement puissants et une teneur en cuivre particulièrement élev ...
Plus d'infoFAULHABER CXR Micromoteurs C.C. à commutation graphite La série CXR allie puissance, robustesse et contrôle dans un format compact. Ces propriétés sont garanties par la commutation graphite, les aiman ...
Plus d'infoCodeurs absolus Codeurs absolus de FAULHABER : La position toujours à portée de main Les codeurs absolus de FAULHABER détectent la position de l’arbre dès sa mise en marche. Cela peut rendre un référe ...
Plus d'infoCodeurs incrémentaux Mesure exacte : codeurs incrémentaux Les codeurs incrémentaux de FAULHABER mesurent la rotation de l'arbre et permettent à la fois une mesure exacte de la vitesse et un positionne ...
Plus d'infoContrôleurs de vitesse Contrôleurs de vitesse de FAULHABER : contrôle précis de la vitesse Les contrôleurs de vitesse de FAULHABER sont développés spécifiquement pour un fonctionnement optimal de nos ...
Plus d'info