Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles
Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘installation restreints, le système modulaire BX4 flexible peut être combiné avec une grande variété de réducteurs et de vis-mère à titre d‘accessoires et offre des solutions sur mesure pour une vaste gamme d‘applications différentes.
Parmi les autres particularités remarquables de cette famille de produits à 4 pôles, on peut citer la longue durée de vie, le couple élevé et la conception tant innovante que compacte.
De par leur fonctionnement sans à-coups, leur niveau de vibrations réduit et leur faible niveau sonore, ces moteurs peuvent être utilisés sur les marchés sensibles, par exemple les technologies médicales, en plus des secteurs de marché tels que la technologie d‘automatisation, la robotique et la construction de machines.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Grâce aux produits dits biologiques, les chercheurs espèrent être bientôt capables de lutter contre le cancer sans endommager les tissus sains. Ces nouveaux éléments actifs ciblent des caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses au niveau moléculaire pour contribuer à leur...
Si le robot de préhension TORU de Magazino est aussi polyvalent, c'est grâce aux micro-entraînements et aux contrôleurs de mouvement de FAULHABER. Dans le contexte de la croissance continue du secteur de la vente en ligne, la logistique et les flux de matériel sont des domaines très...
The Robotics Summit & Expo is a multifaceted educational forum and expo dedicated to addressing the issues involved with the design, development, manufacture and delivery of commercial robotics and intelligent systems products and services.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.