Presse Achat
Presse Achat

Moteurs pas à pas Série DM66200H

Biphasé, 200 pas par tour

Particularités clés
Couple de maintien (courant boosté):
581 mNm
Pas angulaire:
1.8 °
Diamètre:
66 mm
Longueur:
24 mm
Avantages
Entraînement de positionnement économique sans codeur
Densité de puissance élevée
Très forte accélération
Possibilité de changement de direction extrêmement rapide
Durable
Large plage de températures de fonctionnement
Fonctionnement possible en mode pas entier, demi-pas ou micro-pas
Inertie du rotor très faible
Variantes:
Série DM66200H1R100001
MH Boost : Couple de maintien (courant boosté) : 581 mNm |∡ angle : Pas angulaire : 1.8 ° |Ø : Diamètre : 66 mm |L : Longueur : 24 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Courant nominal par phase (2 phases alimentées) 1 A
Courant boosté par phase (2 phases alimentées) 2 A
Résistance de phase 3.8 Ω
Inductance de phase (1kHz) 2.3 mH
Couple de maintien (courant nominal dans les 2 phases) 307 mNm
Couple de maintien (courant boosté) 581 mNm
Couple résiduel, typ. 10 mNm
Amplitude de la fcém 4.4 V/k step/s
Constante de temps électrique 0.6 ms
Inertie du rotor 363 ·10⁻⁷ kgm²
Pas angulaire 1.8 °
Précision angulaire 5 %
Accélération angulaire, max. 16 ·10³ rad/s²
Fréquence de résonance 15 Hz
Résistances thermiques 1.4 / 6.9 K/W
Constantes de temps thermiques 16 / 1000 s
Température d'utilisation -30 ... 70 °C
Température des bobines, max. 130 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 218 g
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Courbes mesurées avec une inertie de charge 396·10-7 kgm2, avec le moteur DM66200H utilisant un contrôleur ISCM8005 en mode de contrôle sin/cos, 256 micro-pas pour pas entier et un courant de phase de crête de 1,41 A.

Electroniques de commande
Stepper Controllers
MCST 3601 Série  de FAULHABER
Série MCST 3601
Conrôleur monoaxial à micro-pas, avec interface USB et entrées programmmables

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
pdf
AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
Moteurs pas à pas Série DM66200H de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série DM66200H1R100001
Biphasé, 200 pas par tour
Particularités clés
Couple de maintien (courant boosté): 581 mNm
Pas angulaire: 1.8 °
Diamètre: 66 mm
Longueur: 24 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.