Motoréducteurs C.C.
Série 2619...SR

Commutation métaux précieux

  • Diamètre 26 mm
  • Longueur 19.2 mm

Série 2619...SR Variante

2619S006SR 8:1 6 9 30 8:1
2619S006SR 22:1 6 23 75 22:1
2619S006SR 33:1 6 30 100 33:1
2619S006SR 112:1 6 93 180 112:1
2619S006SR 207:1 6 100 180 207:1
2619S006SR 361:1 6 100 180 361:1
2619S006SR 814:1 6 100 180 814:1
2619S006SR 1257:1 6 100 180 1.257:1
2619S012SR 8:1 12 9 30 8:1
2619S012SR 22:1 12 23 75 22:1
2619S012SR 33:1 12 30 100 33:1
2619S012SR 112:1 12 93 180 112:1
2619S012SR 207:1 12 100 180 207:1
2619S012SR 361:1 12 100 180 361:1
2619S012SR 814:1 12 100 180 814:1
2619S012SR 1257:1 12 100 180 1.257:1
2619S024SR 8:1 24 9 30 8:1
2619S024SR 22:1 24 23 75 22:1
2619S024SR 33:1 24 30 100 33:1
2619S024SR 112:1 24 93 180 112:1
2619S024SR 207:1 24 100 180 207:1
2619S024SR 361:1 24 100 180 361:1
2619S024SR 814:1 24 100 180 814:1
2619S024SR 1257:1 24 100 180 1.257:1

Electroniques de commande

Contrôleurs de vitesse

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD