Motoréducteurs C.C.
Série 1512...SR IE2-8

Commutation métaux précieux avec codeur intégré

  • Diamètre 15 mm
  • Longueur 14.3 mm

Série 1512...SR IE2-8 Variante

1512U003SR 6:1 IE2-8 3 1.4 3 6:1 8 2
1512U003SR 13:1 IE2-8 3 2.8 5 13:1 8 2
1512U003SR 39:1 IE2-8 3 7 10 39:1 8 2
1512U003SR 112:1 IE2-8 3 19.8 30 112:1 8 2
1512U003SR 324:1 IE2-8 3 30 50 324:1 8 2
1512U006SR 6:1 IE2-8 6 1.4 3 6:1 8 2
1512U006SR 13:1 IE2-8 6 2.8 5 13:1 8 2
1512U006SR 39:1 IE2-8 6 7 10 39:1 8 2
1512U006SR 112:1 IE2-8 6 19.8 30 112:1 8 2
1512U006SR 324:1 IE2-8 6 30 50 324:1 8 2
1512U012SR 6:1 IE2-8 12 1.4 3 6:1 8 2
1512U012SR 13:1 IE2-8 12 2.8 5 13:1 8 2
1512U012SR 39:1 IE2-8 12 7 10 39:1 8 2
1512U012SR 112:1 IE2-8 12 19.8 30 112:1 8 2
1512U012SR 324:1 IE2-8 12 30 50 324:1 8 2

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD