Micromoteurs C.C. à commutation par métaux précieux
La particularité la plus remarquable de cette famille de produits est avant tout le rotor, composé d‘un enroulement en cuivre autoportant à bobinage oblique sans noyau en fer. Le faible poids qui en résulte minimise l‘inertie. Avec leur fonctionnement sans réluctance, ces moteurs se distinguent par une dynamique unique.
La compacité, la faible consommation de courant, un signal de commutation silencieux précis ainsi que la contrôlabilité simple font de cette famille de produits la solution idéale pour une utilisation dans les secteurs de marché les plus divers tels que les appareils portables motorisés, les pompes, la technologie d‘automatisation, l‘optique et la fabrication d‘équipement.
Grâce aux combinaisons possibles avec un grand nombre de réducteurs, codeurs et contrôleurs, FAULHABER est toujours en mesure de proposer le système qui convient le mieux, même aux applications les plus exigeantes.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Le diabète fait partie des maladies très répandues dans les sociétés contemporaines. S'il n'est pas traité correctement et à temps, des organes vitaux comme le coeur, les yeux et les reins, peuvent être gravement endommagés. Les malades chroniques peuvent contrôler leur traitement de...
La pandémie de corona a nettement montré au monde entier ce qu'un virus très contagieux peut provoquer. Les touristes et les voyageurs ont involontairement contribué à la propagation de la maladie. Détecter les personnes malades dès leur arrivée dans les aéroports est essentielle pour...
The Robotics Summit & Expo is a multifaceted educational forum and expo dedicated to addressing the issues involved with the design, development, manufacture and delivery of commercial robotics and intelligent systems products and services.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.