Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER BX4 IMC

Kompakte bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Motion Controller

Mit der Motorfamilie BX4 IMC stellt FAULHABER ein kompaktes Positioniersystem mit hervorragender Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Der integrierte Motion Controller misst gerade einmal 18 mm und macht den Antrieb zum kompaktesten Motion Control System auf dem Markt. Es ist in zwei Längen erhältlich und zeichnet sich durch ein erstklassiges Volumen- und Performance-Verhältnis aus. Durch die durchmesserkonforme Bauweise werden Platz und Ressourcen optimiert und eine effiziente und hochdynamische Komplettlösung ermöglicht.

Mithilfe der RS232-Schittstelle kann der Antrieb mit integriertem Motion Controller sowohl vom PC aus angesteuert, als auch über embedded Master eingebunden werden. Für eine reibungslose Integration des Motion Control Systems in industrielle Automatisierungsnetzwerke sorgt die CANopen-Ausführung. Die Kompaktantriebe der Produktfamilie BX4 IMC können mit zahlreichen Komponenten aus dem FAULHABER-Portfolio kombiniert werden, beispielsweise mit den kompakten GPT-Getrieben oder den Linearaktuatoren 22L. Sie eignen sich für verschiedene Marktsegmente wie Medizin- und Labortechnik, Automatisierungstechnik, Robotik oder den Sondermaschinenbau.

FAULHABER BX4 Cx Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Durchmesser:
22 mm
Länge:
49.6 ... 67.6 mm
Nennspannung:
12 ... 24 V
Drehzahl bis:
13000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis:
27 mNm
Dauerleistung bis:
15.1 W
Weiter Drehzahlbereich von 1…13.000 min-1
RS232 oder CANopen Schnittstelle, Adapter zum Anschluss an USB Schnittstelle
Kompaktes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Geringer Verdrahtungsaufwand
Niedrige EMV-Emissionen mit CE-Kennzeichnung
Durchmesserkonforme Bauform

FAULHABER BX4 IMC

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.