Press Inkoop
Press Inkoop

Lineaire actuatoren met directe aandrijving

Lineaire stappenmotoren van FAULHABER: simpelweg bijzonder nauwkeurig

Een lineaire stappenmotor, ook wel bekend als een lineaire actuator met directe aandrijving, is een eenvoudige oplossing voor bijzonder nauwkeurige toepassingen met een lage belasting. De aandrijving werkt zonder tandwielkast en zonder encoder. Dat maakt deze oplossing uitermate compact en ook erg eenvoudig om te integreren. FAULHABER biedt lineaire stappenmotoren met talloze opties voor toebehoren voor een breed scala aan bedrijfsomstandigheden.

Selectie van FAULHABER Linear Components-portfolio
Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
1.2 ... 3 mm
Rendabele positioneeraandrijving zonder encoder
Hoge nauwkeurigheid
Breed scala aan spindels beschikbaar
Korte doorlooptijd voor standaardlengte
Flexibiliteit door optionele moeren en kogellagers
Aangepaste lengte op aanvraag

Wat is een lineaire stappenmotor?

Een lineaire stappenmotor of lineaire actuator met directe aandrijving is een combinatie van een roterende motor en een spindel. De draaiing van de spindel wordt door een moer als een lineaire beweging overgebracht naar de toepassing. Alternatief kan hiervoor ook een component van de toepassing worden gebruikt, met een opening met intern schroefdraad die op de spindel wordt bevestigd.

Hoe ziet het ontwerp van de lineaire stappenmotoren van FAULHABER eruit?

Voor lineaire actuatoren met directe aandrijving gebruikt FAULHABER alleen stappenmotoren – vandaar de aanduiding "lineaire stappenmotor". De motoraansturing kan de draaiende beweging van de stappenmotor opdelen in kleine stappen. Zo kan deze aandrijving een vooraf bepaalde positie bijzonder nauwkeurig benaderen, zonder gebruik te maken van een encoder.

Tegelijkertijd kunnen stappenmotoren razendsnel versnellen. Ze leveren hun volledige kracht vrijwel zonder vertraging en houden hun positie ook vast als de voeding wordt uitgeschakeld. Deze eigenschappen maken stappenmotoren uitermate geschikt voor positioneringstaken. Omdat er geen tandwielkast of encoder nodig is, kan dit type aandrijving bijzonder kort zijn.

De spindel van de lineaire actuator wordt direct verbonden met de uitgangsas van de motor. Er zijn spindels verkrijgbaar met diameters tussen 1,2 en 3 mm en met een spoed tussen de 0,2 en 0,5. De draad is metrisch. Voor standaard producten loopt de lengte van de spindels uiteen van 7,5 tot 120 mm. Het is ook mogelijk om uitvoeringen op maat te maken.

Optioneel biedt FAULHABER ook moeren van verschillende materialen aan. De buitenzijde hiervan is voorzien van een oppervlak dat voorkomt dat de moer draait in de toepassing. In plaats van een moer kan ook een gat met intern schroefdraad in de toepassing over de spindel worden aangebracht. Er zijn ook kogellagers beschikbaar voor een lageruiteinde, waarmee het vrije uiteinde van de spindel kan worden vastgezet en gestabiliseerd.

Hoe werkt een lineaire stappenmotor?

Omdat de motor en de spindel direct met elkaar verbonden zijn, voert de stang met schroefdraad dezelfde draaibeweging uit als de uitgangsas van de motor. De draaiing van de as zorgt voor een lineaire beweging van de moer. Het samenspel van spindel en moer werkt als de reductie van een tandwielkast. Een kleinere spoed resulteert in een lagere snelheid voor de lineaire beweging, maar met meer kracht en een grotere nauwkeurigheid.

Lineaire actuatoren met directe aandrijving van FAULHABER

Productfamilie

De apparaten zijn beschikbaar met twee soorten stappenmotoren:

  • AM – hoge prestaties en kostenefficiënt
    De motoren uit de AM-serie vormen kosteneffectieve oplossingen voor de meest gangbare positioneringstaken.
  • DM – positionering in microstappen
    Deze bijzonder compacte schijfmagneetmotoren zijn ontworpen voor extreem nauwkeurige positioneringstaken in bijzonder krappe installatieruimtes. Door hun extreem lage traagheid kunnen ze razendsnel versnellen.

Verder volgen de lineaire actuatoren met directe aandrijving van FAULHABER hetzelfde concept. Ze verschillen onderling alleen qua formaat en kenmerken.

Selectiecriteria voor lineaire stappenmotoren

De lineaire stappenmotoren van FAULHABER zijn allemaal ontworpen voor bijzonder compacte toepassingen met kleine lasten, waarbij extreem hoge nauwkeurigheid vereist is. De belangrijkste criteria zijn dus over het algemeen:

  • Resolutie voor de positionering
  • Positienauwkeurigheid
  • Beschikbare installatieruimte

Daarnaast spelen ook de vereiste kracht, snelheid en levensduur een rol. De standaard combinaties van motor en spindel leveren een groot aantal productvarianten op. Voor de meeste toepassingen kan binnen dit assortiment een geschikte aandrijving worden gevonden. U kunt de vereiste parameters invoeren in de Drive Calculator. Vervolgens ontvangt u een selectie van geschikte lineaire stappenmotoren uit serieproductie. Daarnaast kan FAULHABER ook lineaire aandrijvingen op maat produceren.

Typische toepassingen voor lineaire stappenmotoren

De apparaten zijn geschikt voor alle toepassingen die vragen om een bijzonder nauwkeurige positionering in krappe installatieruimtes. Ze zijn voorbestemd voor optische toepassingen, vooral voor de positionering van lenzen en voor de scherpstelling. Ook doen ze vergelijkbaar goed werk als het gaat om nauwkeurige dosering, bijvoorbeeld in medische technologie en laboratoriumautomatisering.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.