Meer kracht

De nieuwe DC-motor 2668 ... CR van FAULHABER biedt een significant hoger vermogen dan vergelijkbare aandrijvingen en is in zijn formaatklasse de sterkste DC-miniatuurmotor met koper-grafietcommutator die er op de markt is. Dankzij de grotere NdFeB-magneet en een hoger kopergehalte in de wikkeling levert hij een nominaal koppel van 70 mNm. Daarbij weegt hij bij een diameter van 26 mm slechts 189 g. Bovendien bereikt hij dankzij zijn hoge impulsmoment zeer snel zijn volledige vermogen. Dit maakt de 2668 ... CR bijzonder geschikt voor professionele, zware instrumenten zoals snoeischaren of elektrische schroefmachines.

De koper-grafietborstels van de motor kenmerken zich door grote stabiliteit en lage slijtage. De behuizing bestaat uit gecoat staal. De motor kan gecombineerd worden met optische HR-encoders en magnetische encoders. Naast handgereedschap is de motor ook voor vele andere toepassingen geschikt zoals bijv. luchtvaarttechniek, robotica, medische techniek, bijzondere machinebouw, doseersystemen of automatiseringsoplossingen.

FAULHABER is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en implementeren van hoognauwkeurige miniatuur- en microaandrijfsystemen, servo-onderdelen en besturingen tot 200 Watt uitgangsvermogen. Tot het productspectrum behoren borstelloze motoren, DC-micromotoren, encoders en motioncontrollers. Daarnaast biedt FAULHABER ook klantspecifieke totaaloplossingen voor onder andere medische apparatuur, SMT-automaten, precisieoptiek, telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart en robotica. Wereldwijd heeft FAULHABER meer dan 1.600 medewerkers.