FAULHABER auf der HANNOVER MESSE 2014

Viele Kontakte, intensiver Austausch ... und ein prominenter Besucher

Die zentrale Positionierung inmitten der Halle 15, entlang des roten Teppichs der Automation & IT Tour, war wie geschaffen für die Premiere des neuen FAULHABER Messestandes auf der HANNOVER MESSE vom 07.-11.04.2014. Die offene, moderne Gestaltung und das Konzept, den Besuchern bei der Beratung Produkte und Dokumente unmittelbar in die Hand geben zu können, erlaubte es, FAULHABER-Technologie besser (be)greifbar zu machen. Die Neuheiten, die bürstenlosen DC-Servomotoren Serie 2057...BHS und der Schrittmotor Serie FDM0620, wurden als Produkt ausgestellt und in der ebenfalls neuen Ausgabe des Kundenmagazins FAULHABER motion detailliert beschrieben.

Mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Herrn Winfried Kretschmann, durfte FAULHABER am Mittwoch, 09.04.2014 einen prominenten Gast auf unserem Stand willkommen heißen. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des VDMA BW, Herrn Dr. Dietrich Birk, erhielt unser Besuch durch die Geschäftsführung einen kurzen Einblick in die Welt der Kleinstantriebe. Im Schwerpunkt stand die Vorstellung des Impella-Systems als Anwendungsbeispiel und die Aktivitäten im Bereich Innovation und Entwicklung, beispielhaft erläutert am kleinsten FAULHABER-Antrieb, dem 1,9mm-Motor, den Herr Kretschmann als Präsent am Ende des Besuchs persönlich entgegennahm.