Press Inkoop
Press Inkoop
Beeld van Robotica header 1

Robotica

Robots zijn vrijwel overal. Ze verkennen andere planeten, produceren auto-onderdelen, opereren patiënten, transporteren goederen, werken in gevaarlijke omgevingen en verwijderen onkruid of oogsten rijp fruit. Voor industriële en huishoudelijke toepassingen zijn robots niet meer weg te denken. En robots met zware taken, die veel vragen van hun aandrijvingen, werken vaak met aandrijfsystemen van FAULHABER.

De nieuwste mode of de meest recente technologie: met één klik is het besteld. En direct gaan robots aan het werk in een magazijn om de bestelling te verzamelen en artikelen te transporteren en voor te bereiden voor de verzending. Voor logistieke robots is FAULHABER de eerste keus: de aandrijfsystemen leveren snelheid, betrouwbaarheid en een hoog koppel in een bijzonder klein formaat. Net als logistieke robots werken ook inspectierobots vaak op de achtergrond. Moderne rioolinspecties en saneringen worden bij voorkeur zonder graafwerkzaamheden uitgevoerd, zodat het verkeer boven de rioolleiding geen hinder ondervindt. Inspectierobots met aandrijvingen van FAULHABER krijgen het werk gedaan, zelfs onder de uitdagende omstandigheden onder de grond. De CR-serie van FAULHABER met grafietcommutatie en de borstelloze platte BXT-serie, in combinatie met onze planetaire tandwielkasten GPT, zijn robuust, sterk en bijzonder compact: ideaal voor robottoepassingen in deze zware omgevingen. Hun robuustheid is ook de sleutel tot hun succes in robots die op afstand worden bestuurd. Dit soort robots wordt vaak ingezet om overlevenden te zoeken in ingestorte gebouwen, om mogelijk gevaarlijke voorwerpen te onderzoeken en om de politie te assisteren bij gijzelingen of in andere riskante situaties. Onze aandrijvingen ondersteunen geslaagde missies met hun extreem nauwkeurige aansturing en hoge betrouwbaarheid, zodat mensen minder risico's lopen bij dit soort werk.

Het portfolio van FAULHABER met bijzonder nauwkeurige industriële aandrijvingen, tandwielkasten, encoders, Speed Controllers en Motion Controllers is de beste keus voor dit soort toepassingen – en allerlei andere uitdagende bewegingstaken in de robotica. De configuratie werkt gebruiksvriendelijk, ze zijn gemakkelijk en veilig te integreren met standaard interfaces, en ze leveren veel kracht en een lange levensduur in een bijzonder klein formaat.

Download de brochure DeutschEnglishFrançais中文

Hoge nauwkeurigheid
Lange levensduur, hoge betrouwbaarheid
Lage onderhoudsbehoefte
Minimale installatieruimte
Dynamische start/stop-toepassingen
FAULHABER borstelloze motor voor autonome robotvissen onderwatertoepassing
Application
Borstelloze DC-motoren
Robotica
FAULHABER motor contributes to underwater research in robotic fish

Croglio - The students of the Mechanical Engineering program at the ETH in Zurich presented the autonomous underwater robot "Belle" at the Swiss Robotics Day at the beginning of November. The robot, which is equipped with artificial intelligence (AI), not only looks like a fish, but also moves like…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.