Bescherming van milieu & gezondheid

Bij natuurwetenschappelijke analyse en ontwikkeling moet vaak het hoofd worden geboden aan extreme omstandigheden om gegevens te kunnen verzamelen. De aandrijfsystemen van FAULHABER werken uiterst precies en absoluut betrouwbaar, ook in de meest onherbergzame gebieden.

Application Highlights

Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)

De zekeraar heeft het leven van de klimmer letterlijk in zijn handen. Als hij zijn werk goed doet, zal een val na een of twee meter worden gestopt. Omdat de klimmer ook goed zal opletten – het gaat immers om zijn eigen hachje –, gebeuren er maar weinig ongelukken. Zekeren is tamelijk saai, en ook duur wanneer professionele klimmers bijvoorbeeld werken aan hoogspanningsleidingen of aan de gevels van hoge gebouwen. Dat was in elk geval tot voor kort zo.
meer

ATEX pompaandrijving

Als klantspecifieke ontwikkeling vereist is, vormen betrouwbare DC-motoren en controllers een goede basis. Met een drukvaste behuizing kan dit duo ook functioneren in explosiegevaarlijke omgevingen. Een meesterlijk stukje ontwikkeling, dat met name zijn waarde bewijst in kritische situaties – zoals installaties voor chemische procestechnologie.

meer

Energy kites

An innovative approach, which harvests wind power through the use of comparatively small turbines by means of steerable kites, is setting new standards. Microdrives support the fully automatic control of the kite.

meer

Seismometer

With a combination of high torque density and precision motion, compact stepper motors provide full 360° of correction for instrument tilt.

meer

Micro annular gear pump

Nowadays, modern electronics and high-precision mechanics allow the miniaturization of many items for everyday use and industrial applications. Micro annular gear pumps for fluid delivery are an excellent example. Their simple, no-valve design allows them to come in a compact size with a virtually non-pulsating, easily adjustable flow. Electronically commutated DC microdrives are particularly suitable for driving this kind of fluid ­machinery. Compact in size, they offer high power density and a large speed range with excellent dynamics, enabling high-precision control of flow rates from the smallest volumes to a constant maximum throughput.

meer

Deep-Sea Sensors

Research often means coping with ex-treme conditions to retrieve the right data. Marine research is a case in point. Underwater sensors that plumb the depths of the world’s ocean have to withstand not only temperature differences but also extreme pressures, yet still deliver reliable readings. Up until now, measuring devices secured to cables or hawsers have generally been used to record such data. This technique is proven and reliable, but the disadvantage is that the data does not become available until after the devices have been recovered. A different concept used in conjunction with state-of-the-art microdrive systems now allows completely independent recording by free-ranging underwater sensors and virtually online data transmission.

meer