• Alltagstauglich

    Geschikt voor alledaags gebruik

    Stapmotoren op Nasa-missie

    Naar de applicatie

  • Netzhaut

    Natuurlijk voelen

    Voorwerpen oppakken met precies de juiste druk,
    zonder ze te laten vallen of te beschadigen

    Naar de applicatie

  • Techniek die onder de huid gaat zitten

    Tatoeages zijn inmiddels volkomen geaccepteerd

    Naar de applicatie

Applicaties in innovatieve markten

Innovatieve producten en processen en een hoog competentieniveau in het algemeen: dat zijn de beslissende factoren voor de sterke reputatie van FAULHABER in veeleisende toepassingsgebieden.

Medische en laboratoriumapparatuur

Aan analyseapparatuur en automaten in de laboratoriumtechniek worden steeds hogere eisen gesteld. Naast compacte afmetingen zijn ook precisie en snelheid van essentieel belang. Met een groot aanbod aan miniatuur- en micromotoren biedt FAULHABER oplossingen op maat.

meer

Fabrieksautomatisering & robotica

In de geautomatiseerde productie wordt gebruikgemaakt van diverse geïntegreerde actoren en sensoren. De aansluiting van deze componenten en inbedrijfstelling van de installaties moet eenvoudig en snel verlopen. De aandrijfsystemen van FAULHABER zijn eenvoudig te configureren en kunnen middels gestandaardiseerde interfaces makkelijk en veilig worden aangesloten.

meer

Precisiecontrole & meettechniek

De moderne meet- en testtechniek vereist precisie en oplossingen op de vierkante micrometer, evenals exact reproduceerbare testresultaten. De aandrijfsystemen van FAULHABER bieden de benodigde precieze regeldynamiek en hoge vermogensdichtheid in zelfs de kleinste ruimte.

meer

Industrieel gereedschap en materiaal

Industriële machines worden qua functionaliteit en opbouw steeds complexer, terwijl het volume gelijk blijft. De Motion Control Systems van FAULHABER bieden de volledige functionaliteit van complete positioneersystemen, in combinatie met de kleinste afmetingen en minimale bedrading.

meer

Lucht- & ruimtevaart

Zowel in de ruimte als in de civiele luchtvaart worden de gebruikte componenten blootgesteld aan de hoogste mechanische belasting en moeten ze toch probleemloos blijven functioneren. De aandrijfoplossingen van FAULHABER werken betrouwbaar in vacuüm en onder de laagste temperaturen, of zorgen tijdens vliegreizen voor veiligheid en comfort.

meer

Camera, audio en data

Bij film- en tv-opnames staan vooral snelheid en flexibiliteit centraal. De aandrijftechnologie voor moderne cameratechniek dient dan ook aan speciale eisen te voldoen. De aandrijfsystemen van FAULHABER overtuigen op dit gebied door dynamische beweging en optimale prestaties, waarbij ze de kleinste afmetingen combineren met het hoogste rendement.

meer

Optica & fotonica

Het verstellen van optische lenzen om te zoomen, en het focussen en aanpassen van spiegels in laserapplicaties, vereist uiterste precisie, op een minimaal oppervlak. De aandrijfsystemen van FAULHABER bieden volledige functionaliteit in een zeer compacte vorm.

meer

Bescherming van milieu & gezondheid

Bij natuurwetenschappelijke analyse en ontwikkeling moet vaak het hoofd worden geboden aan extreme omstandigheden om gegevens te kunnen verzamelen. De aandrijfsystemen van FAULHABER werken uiterst precies en absoluut betrouwbaar, ook in de meest onherbergzame gebieden.

meer

Modelbouw & prototypes

De belangrijkste eis aan modellen en prototypes? Ze dienen altijd een qua vorm, functie en techniek zo gedetailleerd mogelijke reproductie te zijn, op de juiste schaal. De compacte aandrijfsystemen van FAULHABER zorgen voor waarheidsgetrouwe, precieze bewegingen.

meer

Consumer

Elektronisch aangestuurde bewegingen zijn overal. Het assortiment aan miniatuurmotoren is al even breed als het scala aan mogelijke toepassingsgebieden. Met name op het gebied van microaandrijving biedt FAULHABER krachtige standaardproducten die zonder meer hun nut kunnen bewijzen in dagelijkse toepassingen.

meer