De la solution standard à la solution sur mesure

La bobine à rotor sans noyau à bobinage oblique autoportant, développée par Fritz Faulhaber constitue la pierre angulaire et le label qualité de la technologie d'entraînement de FAULHABER.

Gamme de services

Du moteur C.C. performant avec un couple continu de 200 mNm au microentraînement fi liforme avec un diamètre extérieur de 1,9 mm, la gamme standard de FAULHABER comprend plus de 25 millions de possibilités pour assembler un système d'entraînement optimal pour une application. Ce module technologique constitue également la base des modifi cations permettant de répondre aux souhaits particuliers des clients concernant les modèles spéciaux.

Grâce à une ingénierie performante et un vaste savoir-faire d'application, nous sommes un partenaire apprécié lorsqu'il s'agit de développer et fabriquer des solutions d'entraînement spécifi ques aux clients. Ces solutions vont des composants spécifi ques construits spécialement pour l'application jusqu'au partenariat de système avec fabrication automatisée pour les modules mécatroniques complexes.