NEW

Moteurs C.C. BL avec contrôleur de mouvement intégré
Série MCS 3274...BP4 ET

V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT

  • Diamètre 50 mm
  • Longueur 110 mm

Série MCS 3274...BP4 ET Variante

MCS 3274G024BP4 ET 24 160 IP54 7400

Réducteurs

Réducteurs planétaires

Composants linéaires

Vis à billes

Accessoires

Adaptateur et câbles

Fiche technique

Matrice d'accessoires

Manuel technique

Fonctions d'entraînement

Manuel de communication de RS232

Manuel de communication de CANopen CiA

Manuel de programmation

Manuels d'accessoires

Logiciel: Motion Manager

Fichier 3D-CAD