Presse Achat
Presse Achat

Moteurs C.C. plats sans balais Série 4221 ... BXT H

Technologie à rotor externe, avec boîtier

Particularités clés
Tension nominale:
18 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
112 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6070 min⁻¹
Diamètre:
42 mm
Longueur:
22 mm
Avantages
Moteurs à rotor externe à couple très élevé
Puissance continue jusqu'à 100 W
Excellent rapport couple / taille-poids
Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
Modèle à 14 pôles
Variantes:
Série 4221G018BXTH
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 102 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5710 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 22 mm
Série 4221G024BXTH
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 112 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6040 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 22 mm
Série 4221G048BXTH
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 107 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6070 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 22 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 0.46 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 5710 min⁻¹
Courant à videI0 0.177 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 320 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.13 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 29.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.0335 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 396 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.56 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 169 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 0.46 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 5710 min⁻¹
Courant à videI0 0.177 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 320 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.13 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 29.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.0335 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 396 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.56 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 169 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.74 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 6040 min⁻¹
Courant à videI0 0.139 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 253 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.95 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 37.7 mNm/A
Constante de courantkI 0.0265 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 664 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.59 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 177 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.74 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 6040 min⁻¹
Courant à videI0 0.139 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 253 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.95 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 37.7 mNm/A
Constante de courantkI 0.0265 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 664 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.59 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 177 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 2.6 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 6070 min⁻¹
Courant à videI0 0.103 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 127 min⁻¹/V
Constante FEMkE 7.87 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 75.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.0133 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.18 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 201 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 2.6 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 6070 min⁻¹
Courant à videI0 0.103 A
Couple de frottement statiqueC0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 127 min⁻¹/V
Constante FEMkE 7.87 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 75.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.0133 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.18 ms
Inertie du rotorJ 69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 201 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 870 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 142 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (4221G018BXTH)
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (4221G024BXTH)
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (4221G048BXTH)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IEF3-4096 Série  de FAULHABER
Série IEF3-4096
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour
IEF3-4096 L Série  de FAULHABER
Série IEF3-4096 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
Accessoires
Freins
PMB32 Série  de FAULHABER
Série PMB32
Système électromagnétique à manque de courant

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 4221G018BXTH
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 102 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5710 min⁻¹
Diamètre: 42 mm
Longueur: 22 mm
Variante sélectionnées
Série 4221G024BXTH
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 112 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6040 min⁻¹
Diamètre: 42 mm
Longueur: 22 mm
Variante sélectionnées
Série 4221G048BXTH
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 107 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6070 min⁻¹
Diamètre: 42 mm
Longueur: 22 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.