Motoréducteurs C.C. sans balais
Série 2622...B

  • Diamètre 26 mm
  • Longueur 22 mm

Série 2622...B Variante

2622S006B 8:1 6 9 30 8:1
2622S006B 22:1 6 23 75 22:1
2622S006B 33:1 6 30 100 33:1
2622S006B 112:1 6 93 180 112:1
2622S006B 207:1 6 100 180 207:1
2622S006B 361:1 6 100 180 361:1
2622S006B 814:1 6 100 180 814:1
2622S006B 1257:1 6 100 180 1.257:1
2622S012B 8:1 12 9 30 8:1
2622S012B 22:1 12 23 75 22:1
2622S012B 33:1 12 30 100 33:1
2622S012B 112:1 12 93 180 112:1
2622S012B 207:1 12 100 180 207:1
2622S012B 361:1 12 100 180 361:1
2622S012B 814:1 12 100 180 814:1
2622S012B 1257:1 12 100 180 1.257:1

Accessoires

Adaptateur et câbles

Electroniques de commande

Contrôleurs de vitesse

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD