Moteurs C.C. BL avec contrôleur de vitesse intégré
Série 2622...B SC

avec contrôleur de vitesse intégré

  • Diamètre 26 mm
  • Longueur 22 mm

Série 2622...B SC Variante

2622S006B SC 8:1 6 6200
2622S006B SC 22:1 6 6200
2622S006B SC 33:1 6 6200
2622S006B SC 112:1 6 6200
2622S006B SC 207:1 6 6200
2622S006B SC 361:1 6 6200
2622S006B SC 814:1 6 6200
2622S006B SC 1257:1 6 6200
2622S012B SC 8:1 12 6200
2622S012B SC 22:1 12 6200
2622S012B SC 33:1 12 6200
2622S012B SC 112:1 12 6200
2622S012B SC 207:1 12 6200
2622S012B SC 361:1 12 6200
2622S012B SC 814:1 12 6200
2622S012B SC 1257:1 12 6200

Fiche technique

Informations techniques

Matrice d'accessoires

Manuel technique

Logiciel: Motion Manager

Fichier 3D-CAD