Motoréducteurs C.C.
Série 2619...SR IE2-16

Commutation métaux précieux avec codeur intégré

  • Diamètre 26 mm
  • Longueur 21.5 mm

Série 2619...SR IE2-16 Variante

2619S006SR 8:1 IE2-16 6 9 30 8:1 16 2
2619S006SR 22:1 IE2-16 6 23 75 22:1 16 2
2619S006SR 33:1 IE2-16 6 30 100 33:1 16 2
2619S006SR 112:1 IE2-16 6 93 180 112:1 16 2
2619S006SR 207:1 IE2-16 6 100 180 207:1 16 2
2619S006SR 361:1 IE2-16 6 100 180 361:1 16 2
2619S006SR 814:1 IE2-16 6 100 180 814:1 16 2
2619S006SR 1257:1 IE2-16 6 100 180 1.257:1 16 2
2619S012SR 8:1 IE2-16 12 9 30 8:1 16 2
2619S012SR 22:1 IE2-16 12 23 75 22:1 16 2
2619S012SR 33:1 IE2-16 12 30 100 33:1 16 2
2619S012SR 112:1 IE2-16 12 93 180 112:1 16 2
2619S012SR 207:1 IE2-16 12 100 180 207:1 16 2
2619S012SR 361:1 IE2-16 12 100 180 361:1 16 2
2619S012SR 814:1 IE2-16 12 100 180 814:1 16 2
2619S012SR 1257:1 IE2-16 12 100 180 1.257:1 16 2
2619S024SR 8:1 IE2-16 24 9 30 8:1 16 2
2619S024SR 22:1 IE2-16 24 23 75 22:1 16 2
2619S024SR 33:1 IE2-16 24 30 100 33:1 16 2
2619S024SR 112:1 IE2-16 24 93 180 112:1 16 2
2619S024SR 207:1 IE2-16 24 100 180 207:1 16 2
2619S024SR 361:1 IE2-16 24 100 180 361:1 16 2
2619S024SR 814:1 IE2-16 24 100 180 814:1 16 2
2619S024SR 1257:1 IE2-16 24 100 180 1.257:1 16 2

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD