Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 2264 ... BP4

Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
59 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
21100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
1311 mNm
Diamètre:
22 mm
Longueur:
64 mm
Avantages
Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
Puissance continue de 133 W à 150 W
Excellent rapport couple / taille-poids
Très grande efficacité jusqu‘à 91 %
Des capteurs analogiques à effet Hall entièrement intégrés et des codeurs, réducteurs et contrôleurs adaptés sont disponibles
Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique
Variantes:
Série 2264W012BP4
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 59 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 21000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1311 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 2264W024BP4
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 59 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 21100 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1311 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 2264W048BP4
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 57.9 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 21100 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1280 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 64 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 0.05 Ω
Rendement, max.ηmax. 91 %
Vitesse à viden0 21000 min⁻¹
Courant à videI0 0.521 A
Couple de démarrageMH 1311 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.41 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1618 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.618 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 5.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.169 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 6 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.4 ms
Inertie du rotorJ 9.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 0.05 Ω
Rendement, max.ηmax. 91 %
Vitesse à viden0 21000 min⁻¹
Courant à videI0 0.521 A
Couple de démarrageMH 1311 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.41 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1618 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.618 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 5.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.169 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 6 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.4 ms
Inertie du rotorJ 9.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.22 Ω
Rendement, max.ηmax. 91 %
Vitesse à viden0 21100 min⁻¹
Courant à videI0 0.261 A
Couple de démarrageMH 1311 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.41 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 809 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.236 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 11.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.085 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 24 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.4 ms
Inertie du rotorJ 9.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.22 Ω
Rendement, max.ηmax. 91 %
Vitesse à viden0 21100 min⁻¹
Courant à videI0 0.261 A
Couple de démarrageMH 1311 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.41 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 809 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.236 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 11.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.085 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 24 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.4 ms
Inertie du rotorJ 9.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 0.881 Ω
Rendement, max.ηmax. 90 %
Vitesse à viden0 21100 min⁻¹
Courant à videI0 0.13 A
Couple de démarrageMH 1280 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.407 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 404 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.48 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 23.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.0423 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 91.3 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.45 ms
Inertie du rotorJ 9.21 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1400 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 0.881 Ω
Rendement, max.ηmax. 90 %
Vitesse à viden0 21100 min⁻¹
Courant à videI0 0.13 A
Couple de démarrageMH 1280 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.407 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 404 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.48 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 23.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.0423 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 91.3 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.45 ms
Inertie du rotorJ 9.21 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1400 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7 / 693 s
Température d'utilisation -40 ... 125 °C
Température des bobines, max. 150 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 140 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 34500 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2264W012BP4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2264W012BP4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2264W024BP4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2264W024BP4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2264W048BP4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2264W048BP4)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Codeurs
Codeurs absolus
AEMT-12/16 L Série  de FAULHABER
Série AEMT-12/16 L
codeurs magnétiques absolus multitours avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
AES-4096 L Série  de FAULHABER
Série AES-4096 L
codeurs magnétiques absolus monotour avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Accessoires
Adaptateur et câbles
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 5010 S Série  de FAULHABER
Série MC 5010 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2264W012BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 59 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 21000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1311 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 2264W024BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 59 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 21100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1311 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 2264W048BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 57.9 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 21100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1280 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 64 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.