Moteurs C.C. BL avec contrôleur de mouvement intégré
Série 2250...BX4 CxD

V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen

  • Diamètre 22 mm
  • Longueur 67.6 mm

Série 2250...BX4 CxD Variante

2250S024BX4 CSD/CCD/COD 24 25 5700

Réducteurs

Réducteurs planétaires

Composants linéaires

Vis à billes

Accessoires

Adaptateur et câbles

Fiche technique

Informations techniques

Matrice d'accessoires

Manuel technique

Manuel de communication de RS232

Manuel de communication de CANopen CiA

Manuel de communication de CANopen FAULHABER CAN

Logiciel: Motion Manager

Fichier 3D-CAD