Micromoteurs C.C.
Série 1624...S

Commutation métaux précieux

  • Diamètre 16 mm
  • Longueur 23.8 mm

Série 1624...S Variante

1624T003S 3 12000 4.33 1.6
1624T006S 6 10500 3.39 1.8
1624T009S 9 11500 4.46 2
1624T012S 12 13000 4.23 1.8
1624T018S 18 13800 5.16 2
1624T024S 24 14400 4.91 1.9

Réducteurs

Réducteurs planétaires Réducteurs à étages Réducteurs à étages, sans jeu angulair

Accessoires

Adaptateur et câbles

Electroniques de commande

Contrôleurs de vitesse

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD