Micromoteurs C.C.
Série 1524...SR

Commutation métaux précieux

  • Diamètre 15 mm
  • Longueur 23.8 mm

Série 1524...SR Variante

1524T003SR 3 10600 6.95 1.7
1524T006SR 6 9500 6.98 2.9
1524T009SR 9 10000 7.18 2.9
1524T012SR 12 9800 6.92 2.9
1524T018SR 18 9800 7.07 2.9
1524T024SR 24 9800 6.91 2.9

Réducteurs

Réducteurs planétaires Réducteurs à étages Réducteurs à étages, sans jeu angulair

Accessoires

Adaptateur et câbles

Electroniques de commande

Contrôleurs de mouvement Contrôleurs de vitesse

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD