Micromoteurs C.C.

Commutation métaux précieux

Caractéristiques

Les Micromoteurs C.C. FAULHABER se distinguent des moteurs C.C. conventionnels par leur rotor. La bobine n’est pas assemblée sur un noyau de fer mais le rotor est constitué par un bobinage oblique autoportant en cuivre.

Un tel rotor, particulièrement léger possède un moment d’inertie extrêmement faible et une rotation précise, donc une dynamique exceptionnelle. Pour les moteurs de faible puissance, des systèmes de commutation à métaux précieux sont choisis pour leur faible résistance au passage du courant.

Les moteurs à commutation métaux précieux de FAULHABER ont un diamètre allant de 6 à 22 mm. Les systèmes d’entraînement FAULHABER sont complétés par un large choix de composants standard comme des codeurs à haute résolution, des réducteurs de précision et des électroniques de commande. FAULHABER s’est spécialisé dans la modifi cation des entraînements pour répondre aux exigences spécifi ques des applications de ses clients. Voici quelques-uns des ajustements les plus courants : la tenue au vide, l’extension de la plage de température, la modifi cation d’arbres, les valeurs de tension supplémentaires, câblage et connectique personalisés, et bien d’autres options.

Avantages

  • Conviennent très bien à une utilisation sur batterie, par exemple dans des appareils portables
  • Sans réluctance
  • Consommation électrique extrêmement réduite et faible tension de démarrage
  • Dynamique élevée due au faible moment d‘inertie du rotor
  • Légers et compacts
  • Rotation sans à-coup
  • Régulation simple due aux caractéristiques linéaires

Commutation métaux précieux

Commutation métaux précieux

Code de produit

Code de produit

Commutation graphite

Caractéristiques

Avec des balais cuivre-graphite et des commutateurs cuivre en plusieurs parties, les moteurs plus puissants atteignent des durées de vie importantes même avec des charges extrêmes.

Un grand nombre de possibilités d’adaptation et d’exécutions spéciales sont disponibles pour satisfaire des exigences spécifi ques.

Les moteurs FAULHABER à balais graphite sont disponibles en diamètre 13 à 38 mm. Les systèmes d‘entraînement FAULHABER sont complétés par un large choix de composants standard comme des codeurs à haute résolution, des réducteurs de précision et des électroniques de commande. FAULHABER s‘est spécialisé dans la modifi cation des entraînements pour répondre aux exigences spécifi ques des applications de ses clients. Voici quelques-uns des ajustements les plus courants: la tenue au vide, l‘extension de la plage de température, la modifi cation d‘arbres, les valeurs de tension supplémentaires, câblage et connectique customisés, et bien d‘autres options.

Avantages

  • Sans réluctance
  • Rapport poids/puissance très élevée
  • Dynamique élevée grâce au moment d’inertie minimal du rotor
  • Légers et compacts
  • Rotation sans à-coup
  • Régulation simple due aux caractéristiques linéaires

Commutation graphite

Commutation graphite

Code de produit

Code de produit