Micromoteurs C.C. plats et Motoréducteurs C.C.

Commutation métaux précieux

Caractéristiques

Le rotor sans fer avec ses trois bobinages de cuivre plates en porte-à-faux constitue le coeur de chaque moteur C.C. Avec un moment d‘inertie minimal, il tourne dans un champ magnétique axial.

Les réducteurs correspondants sont le dispositif d‘ajustement de puissance idéal entre la charge et le moteur, par réduction de la vitesse de rotation du moteur et augmentation simultanée du couple de sortie.

FAULHABER s‘est spécialisé dans la modifi cation des entraînements pour répondre aux exigences spécifiques des applications de ses clients. Voici quelques-uns des ajustements les plus courants : la tenue au vide, l‘extension de la plage de température, la modification d‘arbres, les valeurs de tension supplémentaires, câblage et connectique customisés, et bien d‘autres options.

Avantages

  • Sans réluctance
  • Consommation électrique extrêmement faible – faible tension de démarrage
  • Dynamique élevée due au faible moment d’inertie du rotor
  • Légers et compacts
  • Rotation sans à-coup
  • Régulation simple due aux caractéristiques linéaires

Motoréducteurs C.C. avec codeur intégré

Motoréducteurs C.C. avec codeur intégré

Code de produit

Code de produit