Micromoteurs C.C. plats sans balais et Motoréducteurs C.C. sans balais

Caractéristiques

Le stator sans fer avec ses trois bobinages de cuivre plates en porte-à-faux constitue le coeur de chaque micromoteur C.C. plat. Le rotor est construit avec un puissant aimant en terres rares et deux disques rotatifs comme extrémités en fer, pour une exploitation optimale du flux magnétique.

Cette construction élimine aussi la réluctance, ce qui améliore considérablement la régulation de vitesse du moteur. Grâce à la commutation électronique des entraînements, la durée de vie utile est nettement supérieure à celle des

moteurs à commutation mécanique.

Le couple d’entraînement peut être augmenté en ajoutant au moteur un réducteur correspondant. La construction révolutionnaire permet de nombreux rapports de réduction pour une longueur de construction qui reste courte.

Code de produit

Code de produit

Micromoteurs C.C. plats sans balais

Micromoteurs C.C. plats sans balais

Avantages

  • Sans réluctance
  • Commutation électronique avec 3 capteurs à effet Hall numériques
  • Rotation sans à-coup
  • Plats, légers et extrêmement compacts