Moteurs C.C. sans balais

Moteurs C.C. sans balais

Avec ses servomoteurs 4 pôles à couple élevé, moteurs plats performants et micromoteurs C.C. sans balais, FAULHABER met son expertise à l’œuvre pour tirer le meilleur des systèmes les plus petits.

De par leur conception, les moteurs sans balais de FAULHABER se prêtent parfaitement aux applications-d'asservissement qui impliquent souvent des surcharges, ainsi qu'aux applications en fonctionnement continu qui requièrent une longue derée de vie.

Produits

Moteurs C.C. sans balais

Types de moteurs C.C. sans balais

Avec les servomoteurs 4-pôles à couple élevé, les moteurs plats ultraperformants ou les moteurs compacts sans encoche, FAULHABER est spécialiste lorsqu'il s'agit de générer la plus grande puissance à partir de la plus petite construction.

De par leur conception, les moteurs sans balais de FAULHABER constituent des solutions idéales pour les applications servo intensives avec des conditions de surcharge fréquentes ainsi que pour les applications en régime continu et nécessitant une durée de vie maximale.

Les moteurs C.C. sans balais 2-pôles de haute précision de FAULHABER sont des moteurs triphasés sans encoche avec une grande plage de couple et de vitesse de rotation. Il s'avèrent parfaits pour les applications à vitesse de rotation moyenne ou élevée, nécessitant un synchronisme en douceur, un rendement élevé et une longue durée de vie.

Pour les applications servo très dynamiques exigeant un couple très élevé pour des dimensions les plus compactes possibles, les moteurs triphasés sans encoche 4-pôles de la série BX4 de FAULHABER constituent la solution idéale. Leur construction robuste comprenant seulement quelques pièces et aucun composant collé les rend extrêmement durables et bien adaptés aux conditions ambiantes difficiles, telles que les températures extrêmes ou les charges importantes dues aux chocs et aux vibrations.

Les servomoteurs sans balais plats de FAULHABER sont des moteurs triphasés sans encoche avec entrefer de flux axial et extrémité en fer rotative. Ils présentent un rendement beaucoup plus élevé que les autres moteurs sans balais plats et leur extrémité en fer rotative leur confère une forte inertie du rotor, qui s'avère idéale pour les applications nécessitant une faible ondulation du couple ainsi qu'un synchronisme continu et très précis.

FAULHABER propose également une gamme de moteurs sans balais bipolaires dotés d'une extrémité en fer rotative cylindrique qui sont parfois désignés comme des moteurs à induit extérieur sans noyau. Le moteur de FAULHABER se distingue par la construction sans encoche qui permet d'éliminer l'effet d'encochage. Grâce à l'inertie de masse élevée du rotor, ces moteurs constituent une solution idéale pour les applications en régime continu qui nécessitent un

synchronisme très précis. Ces moteurs sont également équipés d'un système électronique de synchronisme intégré qui peut être confi guré pour différents profi ls de vitesse de rotation.