Contrôleurs de vitesse intégrés

Les contrôleurs de vitesse intégrés de FAULHABER combinent des contrôles de vitesse très performants et tous les avantages des moteurs et motoréducteurs C.C. sans balais de FAULHABER.

Les configurations disponibles sont variées: moteurs et motoréducteurs sans balais plats ou servomoteurs à 2 ou 4 pôles. Ils conviennent parfaitement aux applications où un format compact, une longue durée de vie et un contrôle de vitesse précis sont essentiels.

Caractéristiques

Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré associent les avantages des moteurs C.C. sans balais et de leur commande électronique. Les systèmes de contrôle de vitesse sont préconfi gurés en usine pour le moteur respectif. Grâce à la limitation intégrée de courant, les entraînements sont protégés contre la surcharge thermique.

Les paramètres du contrôleur et le mode opératoire peuvent être ajustés via Motion Manager.

En fonction de la plage de vitesse désirée, la position du rotor est détectée à l'aide de capteurs numériques à effet Hall ou de capteurs analogiques à effet Hall disponibles en option. Pour les capteurs numériques à effet Hall, la limite de vitesse inférieure est d'environ 400 min-1 ; pour les capteurs analogiques à effet Hall, des vitesses d'environ 50 min-1 sont possibles. Pour la version standard, la tension du moteur et de l'électronique est fournie par l'intermédiaire de deux entrées indépendantes.

Dans certains cas d'application, la version SCDC de la série BX4 avec contrôleur de vitesse peut remplacer un moteur C.C. à commutation mécanique ; le sens de rotation est alors déterminé directement par la polarité de la tension d'alimentation appliquée.

Avantages

  • Contrôleur de vitesse intégré
  • Faible encombrement
  • Construction robuste
  • Simplicité d’utilisation
  • Limitation intégrée de courant (protection du moteur)
  • Possibilité de confi gurer le contrôleur avec Motion Manager via des adaptateurs de programmation

Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré, séries 22/32xx BX4 et 26xx B

Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré, séries 22/32xx BX4 et 26xx B

Code de produit

Code de produit