Actionneur industriel

Actionneur industriel

Les actionneurs industriels réunissent, dans une construction compacte, les solutions innovantes de FAULHABER dans le domaine des micromoteurs c.c. à hautes performances, des réducteurs planétaires robustes et des codeurs de haute précision.

Grâce à leur conception solide et adaptée au milieu industriel leur etanchéité à l‘huile et sa flexibilité, les actionneurs convient parfaitement aux applications les plus diverses de l‘industrie en général.

Actionneur industriel

L’actionneur industriel 6091 réunit, dans une construction compacte, les solutions innovantes de FAULHABER dans le domaine des micromoteurs c.c. à hautes performances, des réducteurs planétaires robustes et des codeurs de haute précision.

Caractéristiques

Grâce à sa conception solide et adaptée au milieu industriel, avec une classe de protection IP65, son étanchéité à l‘huile et sa flexibilité, l’actionneur 6091 convient parfaitement aux applications les plus diverses de l‘industrie en général.

Les divers rapports de réduction offre un éventail de vitesses de réglage différentes. Des codeurs absolus multitours intégrés à haute précision viennent parachever cette solution optimale pour des tâches de positionnement très diverses et des applications très exigeantes.

Avantages

  • Actionneur industriel en système modulaire
  • Composition simple et rapide de combinaisons d‘entraînements
  • Adaptation sans problème du couple, de la vitesse de rotation et du codeur aux applications industrielles
  • Raccordement électrique par connecteur rond normalisé DIN EN 61076-2-101
Actionneur industriel

Code de produit

Code de produit