Une incision précise avec le micromoteur pas à pas

Aujourd’hui, les méthodes de chirurgie sont multiples, et s’appliquent à l’intégralité du corps, de la tête aux pieds. La chirurgie oculaire est désormais devenue une opération banale. Les technologies de pointe, comme l’utilisation du laser par exemple, sont devenues monnaie courante. Toutes ces instruments et appareils doivent être précis et fiables.

Un instrument chirurgical est placé avec précision au dessus du globe oculaire à l’aide d’un vacuum contrôlé, et une incision est effectuée sur la couche la plus externe de la cornée. Le volet cornéen circulaire qui en résulte n’est pas complètement détaché. Il reste fermement attaché à la cornée, comme une charnière. Ensuite le volet est rabattu sur le coté: le champ opératoire est maintenant prêt. Cette intervention sert à préparer la chirurgie corrective pour restaurer l’acuité visuelle et soigner d’autres troubles de la vision à l’aide d’un laser. Cette incision précise est effectuée par le microkératome Amadeus™ développé par SIS. Avec précision, la lame est déplacée d’avant en arrière par le moteur pas à pas à deux phases avec réducteur planétaire de ARSAPE. Un moteur C.C. sans balais de FAULHABER fait osciller la lame simultanément. Pour les patients, cette méthode est plus qu’une alternative: Plus besoin de lunettes ni de lentilles de contact. C’est un avantage non négligeable. L’intervention chirurgicale dure 10 à 15 minutes en ambulatoire et ne génère aucune douleur; le temps de guérison est rapide, et les critères de sécurité respectés sont très élevés.

Unité de contrôle