Contrôle de l‘environnement & Sécurité

L'analyse et le développement scientifiques signifient souvent de surmonter des conditions extrêmes afin d'obtenir des données. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER fonctionnent de manière très précise et parfaitement fiable, même dans les zones les plus inhospitalières.

Applications phares

Partenaire d’assurage électronique (EPIC)

Le partenaire d’assurage tient littéralement la vie du grimpeur entre ses mains : la corde stoppera une chute au bout d’un à deux mètres, à condition qu’il y porte une grande attention. Le grimpeur étant lui-même attentif à sa propre sécurité, il est rare que quoi que ce soit se produise. L’assurage est plutôt ennuyeux – et coûteux pour les professionnels du travail en hauteur qui interviennent sur des lignes électriques ou sur les façades de gratte-ciel. Tout du moins, jusqu’à récemment.
plus d'info

Entraînement de pompe ATEX

Des moteurs C.C. et des contrôleurs fiables offrent une bonne base quand les clients ont besoin de produits développés spécifiquement pour eux. Le duo moteur plus contrôleur de mouvement, le tout dans un coffret antidéflagrant, fonctionne même en atmosphère explosive. Il s’agit donc d’une prouesse technologique qui a notamment fait ses preuves en terrain hostile, notamment au sein d’installations du génie des procédés chimiques.

plus d'info

Éoliennes cerfs-volants

Une approche innovante qui consiste à récolter l'énergie du vent via des installations nettement plus petites à l'aide de cerfs-volants dirigeables, vient de changer la donne. Pour cela, des micromoteurs assistent la commande entièrement automatisée des cerf-volants.

plus d'info

Sismomètres déployés au fond des océans

En combinant une densité de couple élevée et une grande précision de mouvement, des moteurs pas à pas compacts assurent l’orientation des instruments à 360°

plus d'info

Micro pompe gérotor

Aujourd'hui, l'électronique moderne et la mécanique de précision permettent de ­miniaturiser beaucoup de chose de la vie quotidienne et professionnelle. Les micro pompes gérotor utilisées dans le domaine du transport des fluides en sont un exemple réussi. Leur construction simple, sans valve, permet des dimensions compactes pour un débit de sortie presque sans pulsations et aisément réglable. Pour entraîner ces machines de transport de fluide, les micromoteurs C.C. à commutation électronique conviennent particulièrement bien. Ayant eux aussi des dimensions très compactes, ils offrent une densité de puissance élevée et une plage de régime importante pour une très bonne dynamique. Ainsi, il est possible de réguler les débits avec précision, des plus petits volumes aux débits maximaux constants.

plus d'info

Sondes de mesure des grands fonds

La recherche signifie souvent de surmonter des conditions extrêmes afin d'obtenir des données. L'exploration maritime en est un parfait exemple. Les sondes de mesure qui s'aventurent dans les grands fonds marins doivent résister aux différences de température et aux pressions élevées tout en continuant de fonctionner de manière fiable. Jusqu'à présent, des appareils de mesure fixés à des câbles ou des amarres étaient utilisés pour collecter les données de mesure. Cette technique est éprouvée et fiable, mais l'inconvénient est que les données ne sont pas disponibles avant que les appareils aient été récupérés. Un autre concept, associé à des micromoteurs modernes, permet désormais un fonctionnement entièrement autonome des sondes sous-marines et une transmission quasi en ligne des données.

plus d'info