Contrôle du mouvement FAULHABER

Ingénieurs, à vous de jouer

Équipement optimal pour l'industrie en réseau

Outre les variantes embarquées, les contrôleurs de mouvement sont disponibles en version carte
en­fichable ouverte. Associés à une carte mère ­disponible en option, ils vous permettent, avec par exemple un API de niveau supérieur, de contrôler sans effort et de façon synchronisée plusieurs axes avec les modes cycliques habituels CSP, CSV et CST.

Avantages de la série

  • Concept modulaire avec 3 classes de puissance
  • Disponible en version carte enfichable
  • Carte mère en option comme environnement de ­développement
  • 4 variantes d'interfaces – RS232, CANopen, EtherCAT, USB
  • Utilisable en mode esclave ou autonome
  • Puissance élevée, courant de pointe jusqu'à 30 A
  • Fonctions étendues de protection et de diagnostic, LED d'état
  • Plage d'alimentation étendue, alimentation ­électronique séparée
  • Mesure du courant améliorée
  • Régulation moteur flexible, boucles de régulation rapides
  • Nombreuses entrées/sorties