Systèmes de contrôle du mouvement FAULHABER

De la magie ? Non, de l’ingénierie.

Utilisation directement en environnement automatisé

Difficile de s'imaginer la quantité de technologie d'ent­raînement intelligente et performante que nous avons miraculeusement réussie à intégrer aux systèmes de contrôle de mouvement de FAULHABER. Leur construction robuste répondant au standard de protection IP 54 défie les exigences industrielles même les plus élevées.

Avantages de la série

  • Couple d’entraînement maximal pour un ­encombrement minimal
  • Système modulaire flexible
  • Montage avec bride ou plaque au sol au choix
  • Concepts standardisés de connecteurs et de câbles de raccordement
  • 3 variantes d'interfaces – RS232, CANopen, EtherCAT
  • Utilisable en mode esclave ou autonome
  • Fonctions étendues de protection et de diagnostic, LED d'état
  • Plage d'alimentation étendue, alimentation ­électronique séparée
  • Mesure du courant améliorée
  • Régulation moteur flexible, boucles de régulation rapides
  • Nombreux modes de fonctionnement sélectionnables librement