Réducteur planétaire de la série 17/1

De par leur construction robuste, les réducteurs planétaires métalliques de FAULHABER sont parfaitement adaptés aux applications demandant un couple élevé. Le nouveau réducteur de précision 17/1 complète l'offre de FAULHABER d'un réducteur de la gamme de diamètre compris entre 16 et 20 mm et disponible avec un à cinq niveaux de réduction et des rapports standard compris entre 3,33 : 1 et 1 367 : 1.

La série 17/1, avec un diamètre de 17 mm, un boîtier inox, un porte‐satellites et des tourillons en acier et en métal dur, est dimensionnée pour des couples continus de 550 mNm et des charges pouvant aller brièvement jusqu'à 800 mNm. Des paliers frittés maintiennent le jeu axial de l'arbre en dessous de 0,1 mm. Avec des roulements à billes précontraints, il est même possible, si nécessaire, de réduire ce jeu à 0 mm. La plage de température en fonctionnement s'étend par défaut entre +100 et –30 °C. En option, le réducteur est également disponible en modèle pour basse température (jusqu'à –40 °C).